Rivo™ I Steuerungssystem Steuerungssystem für Wasseraufbereitungsanlagen
Ab dem 22.01.2024 sind die Mess- und Regeltechnik Geräte der Serie SFC nicht mehr lieferbar. Serviceleistungen und Ersatzteile stehen bis 22.01.2028 in eingeschränktem Umfang zu Verfügung.
Das SFC SC-System wird für die proportional gesteuerte Dosierung von Chemikalien eingesetzt, die bei kommunalen Wasseraufbereitungs- und vergleichbaren Industrieprozessanwendungen zum Einsatz kommen. Es steuert wahlweise Stellantriebe, Dosierpumpen oder stetige Stellglieder an. Als Stellantrieb gilt beispielsweise das Gasdosiersystem V10k, als Stellglied ein Frequenzumrichter. Das SFC SC-System ist als Wand-oder Schaltschrankeinbaugerät für den Netzanschluss oder mit 24 V-Versorgung erhältlich.