Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

SFC PC-Prozesscontroller

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Ab dem 22.01.2024 sind die Mess- und Regeltechnik Geräte der Serie SFC nicht mehr lieferbar. Serviceleistungen und Ersatzteile stehen bis 22.01.2028 in eingeschränktem Umfang zu Verfügung. 

Der Wallace & Tiernan® SFC PC-Prozessregler wurde speziell für die automatische Steuerung der Desinfektion, Entchlorung und Chemikaliendosierung in Trinkwasseraufbereitungs- oder Industrieprozessanwendungen sowie für Kühlwasserkreisläufe entwickelt.


Durch die Fuzzy-Technologie ergibt sich bei einer kombinierten Regelung nach Durchfluss und Überschuss der Regelgröße (z.B. Chlor) eine wesentlich erhöhte Regelqualität. Der SFC PC-Regler speichert seine Reaktionen auf Regelabweichungen dauerhaft ab und verwendet diese Daten als Basis für zukünftige Ausregelungsvorgänge. Die Stellgrößen werden auf diese Weise durch die Durchflussgröße optimal vorgesteuert, und die Regelparameter auf den Prozess kontinuierlich angepasst.

Der Prozessregler SFC PC rundet die SFC-Serie ab mit der verschiedene Parameter wie freies Chlor, Chlordioxid, Ozon, Fluorid, Leitfähigkeit, Redoxspannung und pH-Wert gemessen und geregelt werden können.

  • Bis zu vier Regelarten, u.a. prozessoptimierte, lernfähige Regelung durch adaptiven Sollwert (Setpoint Trim) möglich
  • Hohe Regelqualität, Über- und Unterdosierung wird vermieden
  • Messbereich und Einheit der Regelgröße einstellbar
  • Einfache Bedienbarkeit durch klare Menüführung und übersichtliches Display, Diagnosemenü zur Wartungsunterstützung
  • Galvanisch getrennte Ausgänge

Specifications