Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

Opti Pool

Produkt eingestellt
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Der Opti Pool stellt ein einfaches Mess- und Regelgerät dar, das speziell auf die Anforderungen, die an ein Privatschwimmbad gestellt werden, abgestimmt ist.

Das Wallace & Tiernan® Opti Pool System ist speziell für die Anforderungen, die an ein Privatschwimmbad gestellt werden, abgestimmt. Es misst die Redoxspannung und den pH-Wert und kann mittels integrierter Schlauch-Dosierpumpen pH-Korrektur und anorganische Desinfektionsmittel wie beispielsweise Natriumhypochlorit dosieren. Der Gehalt an freiem Chlor im Schwimmbecken wird aus dem gemessenen Wert der Redoxspannung errechnet und angezeigt. Für Schwimmbeckenwasser im öffentlichen Bereich ist der Chlorgehalt in der DIN 19643 "Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser" festgelegt. Für private Schwimmbäder gibt es keine festgeschriebenen Vorschriften, deshalb gelten die Werte nur als Empfehlung.

  • Kompaktes Mess- und Regelsystem für die wichtigsten Parameter im kleinen Schwimmbad
  • Ausführung mit integrierten Schlauch-Dosierpumpen erhältlich
  • Bedienungsfreundlich durch übersichtliche Anzeige und einfache Kalibrierung
  • Einstellbare Grenzkontakte für pH-Wert und Redoxpotential

  • Integrierte Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise automatische Abschaltung Messwasserausfall oder Ausfall der Umwälzung, Dosierverzögerungsfunktion , Dosierzeitüberwachung in Hand- und Automatikbetrieb

Specifications