It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Ozonsysteme

PGS Peak-Ozonsystemlösungen

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die Ozonsystemlösungen der PGS Peak-Serie bieten ein hohes Maß an Flexibilität zur Integration in industrielle Desinfektionsprozesse. Die Ozonproduktion und Leistung liegt im Bereich von 18 g/h bis 1120 g/h, entsprechende Anlagensysteme sind mit integrierten Gaseinspeisungssystemen erhältlich.

Die PGS Peak-Serie ist eine voll konfigurierbare Ozonsystemplattform als Komplettlösung, die für maximale Flexibilität entwickelt wurde, um eine breites Spektrum an Industrieprozessen abzudecken und zu automatisieren. PGS Peak-Ozondesinfektionssystemlösungen sind im Bereich von 18 g/h bis 1120 g/h mit komplettem Stoffübergang, Tankmischung, Entlüftungs- und Abgasregelung erhältlich. Die Systeme sind vollumfänglich getestet und geeignet, um die anspruchsvollsten applikationskritischen Industrieprozesse zu bedienen erfüllen. Die Leistungsmerkmale des Ozonprozesses werden mit fortschrittlicher Software geregelt; das vereinfacht den Betrieb und sorgt für Zuverlässigkeit. Voll integrierte Überwachung und Verifizierung der Prozessparameter in Echtzeit garantiert die Einhaltung der engsten spezifizierten Betriebsanforderungen. Unter Berücksichtigung aktueller Leistungs- und Sicherheitsmerkmale wurde dieser Anlagentyp speziell für die Sanitärindustrie entwickelt.

  • Edelstahlkonstruktion
  • Modulare Ozongehäuseanordnungen für große Generatoren
  • Für Sanitäranwendungen geeignete Konstruktion
  • Effiziente Ozonproduktion von 18 bis 1120 g/h
  • Anwenderfreundliche Software und großer Touchscreen
  • Automatische Präszisionssteuerung für gelöstes Ozon
  • Umgebungs-Ozon-Detektoren mit Sicherheitsverriegelung
  • EtherNet/IP-netzwerkfähig
  • Umfangreiche Bedienfeldoptionen, Instrumente und Funktionen

  • Effizienter Ozoninjektion und CFD-entwickelte Kontakttanks und Mischbehälter
  • Niedrige Betriebskosten
  • Kompakte Stellfläche
  • "Set It and Forget it"-Instrumente
  • Einfache Installation, Integration und Inbetriebnahme
  • Ideal zur Aufrüstung vorhandener Systeme