Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen Gasdosiergeräte

S10K™-Chloranlage

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Vollständig vakuumbetriebenes, manuell gesteuertes Gasdosiergerät für Dosieranwendungen niedriger Kapazität.

Die S10k™-Chloranlage ist ein vakuumbetriebenes, manuell gesteuertes Dosiersystem. Durch die direkte Flaschenbefestigung liegt das Vakuumregelventil unmittelbar an der Quelle und reduziert sofort den Gasdruck auf ein Vakuum. Das Vakuum-Gasdosiersystem ist für die Dosierung von Chlorgas, Kohlendioxid, Schwefeldioxid sowie für andere Gase auf Anfrage lieferbar und geeignet für den Direktanschluss an Flaschen- und Fassventile oder an flexible Leitungen und Sammelleitungen.

  • Es sind zwei grundsätzliche Ausführungen mit den Kapazitäten 4 und 10 Kilogramm Chlorgas pro Stunde (200 und 500 lb. pro Tag) erhältlich.
  • Als Option erhältlich:
    • integrierte Umschaltung für mehrere Gasflaschen
    • Potentialfreier Kontakt für Behälter-Leermeldung
    • Lieferbar für Chlorgas, Kohlendioxid, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie für andere Gase auf Anfrage

  • Vielseitiges, flexibel montierbares Vakuum-Gasdosiergerät.
  • Ausgereifte Konstruktion, hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • Bewährte V-Düsen-Regelung für einen zuverlässigen Vakuumbetrieb und exakte Dosierung
  • Durchflussmesser mit hoher Auflösung in 14 Messbereichen bis zu 10 kg/h
  • Die Geschlossen-Stellung am Bedienkopf ermöglicht die Absperrung des Vakuumregelventils und die Behälter können gewechselt werden, ohne dass Luft, Schmutz oder Feuchtigkeit in das Ventil gelangt oder eine Absperrung des Betriebswassers am Injektor erfolgen muss