Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Kommerzielle Wasserfiltration

Filtrationslösungen zur Entfernung von Ablagerungen und Partikeln und zur Aufrechterhaltung der Wasserqualität für gewerbliche und wettbewerbsfähige Pools

Die Filtration ist ein Schlüsselelement der Wasseraufbereitung für Schwimmbäder, Wasserrutschen, Spritzblöcke, Brunnen, Lebenserhaltungssysteme und andere Gewässer in Wasseranlagen. Im Kern ist der Grund für die Filterung einfach: Entfernen Sie Ablagerungen und andere Partikel, um das Wasser sauber und sicher zu halten und gleichzeitig den Bedarf an Chemikalien zu reduzieren. 

Die beiden Filtertypen, die in der Wasserwirtschaft häufig verwendet werden, sind Sand- und Regenerativmedienfilter. Beide arbeiten nach dem Prinzip der mechanischen Filtration. 

  • Sandfilter fangen Partikel in Wasser über die gesamte Tiefe ihres Sandbetts ein.  Wenn das Bett verschmutzt/beladen wird, wird es durch Rückspülung gereinigt, ein Verfahren, bei dem der Wasserfluss, der durch den Filter fließt, umgekehrt und in den Ablauf geleitet wird.  

  • Regenerative Medienfilterfangen Partikel auf der Oberfläche flexibler Rohre ein, die mit Perlitmedien beschichtet sind.  Wenn das Perlit geladen wird, wird das Medium durch „Stopfen“ regeneriert, ein Prozess, bei dem kein Wasser verloren geht, um abzulassen.

Xylem bietet ein komplettes Sortiment an NSF-zertifizierten Sand- und Regenerativmedienfiltern, um die Anforderungen Ihres Betriebs zu erfüllen. Unsere horizontalen und vertikalen Sandfilter bestehen aus Glasfaser, beschichtetem Kohlenstoff oder Edelstahl.  Unsere Filter werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, um die Herstellungsstandards zu erfüllen. Sie sind in der Wasserindustrie für ihre Haltbarkeit und Wasserqualität bekannt. 

 

Sicheres und sauberes Wasser mit minimalem Chemikalienverbrauch ist ein erreichbares Ziel für jede kommerzielle Wasseraufbereitungsanlage