Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Industrielle Versorgungswasseraufbereitung

Lösungen zur Aufbereitung von industriellem Speisewasser für Kessel, Kühltürme und Filtration

Die Aufbereitung von Versorgungswasser ist entscheidend für den Betrieb von Industrieanlagen in zahlreichen Märkten, einschließlich Gesundheitswesen, Fertigung und Lebensmittel und Getränke. Quellwasser kann Verunreinigungen wie Kalzium, Magnesium, Eisen und Siliziumdioxid enthalten. Diese Verunreinigungen führen zu Schäden an Heizungs- und Kühlsystemen, Rohrleitungssystemen und Anwendungsbereichen. Eine schlechte Qualität des Speisewassers kann auch die Lebensdauer der Ausrüstung reduzieren, was die Zuverlässigkeit verringert und die Betriebskosten erhöht. 

Vorteile von ordnungsgemäß behandeltem Speisewasser 

Jeder Kunde profitiert von einzigartigen Vorteilen, je nachdem, wie Speisewasser in seiner gesamten Einrichtung verwendet wird. Ein Punkt, der konstant ist, ist eine verbesserte Leistung, sobald Speisewasserverunreinigungen entfernt wurden. Kessel und Kühltürme arbeiten optimal und gewährleisten einen effizienten Betrieb der Anlage. Dies wird nicht nur die Effizienz erhöhen, sondern auch die Betriebs- und Wartungskosten für Kessel, Kühltürme und Filtration verringern. Sobald das einströmende Wasser gemäß den Standards behandelt wurde, können Sie erwarten, dass Ihr System länger hält und besser funktioniert. 

Lösungen zur Aufbereitung von industriellem Speisewasser 

Xylem versteht die Notwendigkeit von Anlagen, die richtige Wasserqualität für einen effizienten Betrieb aufrechtzuerhalten. Ob Filtration zur Partikelentfernung, Desinfektion oder Vorbehandlung von Kesseln oder Kühltürmen, unser breites Portfolio an Produkten und Dienstleistungen zur Wasseraufbereitung stellt sicher, dass wir die richtige Lösung für die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Einrichtung haben.

 

Es ist ein häufiges Missverständnis, dass eingehendes Wasser gemäß den erforderlichen Standards behandelt wird