Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

CCD 401

Il CCD 401 è un gateway wireless (un modem cellulare) utilizzato per raccogliere dati dalle stazioni di pompaggio. Contiene un eSIM integrato per il trasferimento dati wireless. Una volta che l’alimentazione e l’antenna sono collegate, il CCD è pronto per l’uso. Quando il CCD si avvia, stabilisce automaticamente la connessione con Secure Connect. L'utente può registrare il CCD aggiungendolo ad Secure Connect durante la configurazione della stazione. L'utente può inserire la propria scheda micro-SIM 3FF nello slot della scheda SIM. La scheda micro-SIM 3FF prevale sull’eSIM integrata.

Il CCD invia la posizione del dispositivo e i dati al cloud Secure Connect. L’utente può vedere la posizione in Secure Connect in Stazione > Impostazioni > Posizione. Il CCD richiede aggiornamenti software regolari e Avesnor notifica all’utente ogni volta che è disponibile un aggiornamento.

Visita le Domande frequenti sulla connettività per risposte specifiche come “CCD 401 ha una batteria interna?” o per guardare un video su “Come posso installare e configurare CCD 401?”

Per ulteriori informazioni, scaricare il Manuale di installazione, uso e manutenzione del CCD 401.

Installazione del CCD

  • Prima di installare il CCD, registrare il numero di serie o scattare una foto del numero di serie del CCD. Dopo l'installazione, il numero di serie non è visibile.
  • Il CCD non deve essere installato a un'altezza superiore a 2 m (6,56 ft) da terra.
  1. Installare l’antenna.
  2. Installare il CCD su una guida DIN.
  3. Seguire le istruzioni specifiche del dispositivo per collegare un dispositivo al CCD.

[In generale, il processo di connessione può includere una o più delle seguenti fasi:

  • Collegare Modbus TCP a RJ45
  • Collegare il cavo RS-232 dall’unità di comando della pompa ai terminali.
  • Collegare il cavo RS-485 dall'unità pompa ai terminali.]

Per ulteriori informazioni sui dispositivi che si collegano al CCD, visitareDispositivi compatibili.

Terminali

TerminaleDescrizione
E01Non in uso
E02Non in uso
GNDSegnale di terra
485 ARS-485, con resistore terminazione da 120 ohm, A
485 BRS-485 con resistore di terminazione da 120 ohm, B
E06Uscita digitale 1
E07Uscita digitale 2
GNDSegnale di terra
E09Non in uso
E10Non in uso
DI1Ingresso digitale 1, ingresso pull-up
DI2Ingresso digitale 2, ingresso pull-up
GNDSegnale di terra
DI3Ingresso digitale 3, ingresso pull-up
DI4Ingresso digitale 4, ingresso pull-up

 

TerminaleTerminale unità
232 RXRTU Tx
232 TxRTU Rx
GNDTerra (massa)

 

TerminaleTerminale unità
485 AA
485 BB
GNDTerra (massa)

Connessione dispositivo speciale

AVVERTENZA: Pericolo elettrico
Rischio di scosse elettriche o ustioni. Tutti gli interventi elettrici devono essere eseguiti con la supervisione di un elettricista qualificato.
Attenersi a tutti i codici e alle normative locali.

I seguenti dispositivi richiedono una connessione speciale al gateway.

  1. Tagliare un’estremità del cavo VGA.
  2. Collegare l'estremità tagliata del cavo VGA al gateway in base alle seguenti informazioni:
Terminale CCDPin connettore
Tx2
Rx3
GND5
CTS/RTS7/8 collegati insieme