It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Dispositivi compatibili

I dispositivi collegati Modbus devono essere dello stesso tipo di connessione, ad esempio, un'APP 411 Flygt non può essere collegata allo stesso CCD 401 di un DCM 711 Flygt. È possibile aggiungere dispositivi collegati direttamente al gateway. ovvero ingresso analogico e ingresso/uscita digitale. Per alcuni tipi di dispositivi, è possibile aggiungere più dispositivi di quel tipo.

I dispositivi non presenti nell’elenco dei dispositivi compatibili possono essere aggiunti come dispositivi personalizzati

Dispositivi I/O

L'utente può scegliere qualsiasi sensore analogico (4-20 mA) o qualsiasi sensore digitale e collegarsi direttamente al CCD 401. I dispositivi I/O si collegano al CCD 401 attraverso i conduttori del segnale. Questo tipo di sensore è considerato un dispositivo in Secure Connect.

Dispositivo Numero massimo di dispositivi connessi per gateway
Ingresso analogico 2
Ingresso digitale 4
Uscita digitale 2

Dispositivi con altri tipi di connettività

DispositivoNumero massimo di dispositivi per stazione
Xylem optimyze10
ATU1
Kit di ispezione remota1

Dispositivi con un collegamento a gateway CCD

Di seguito è riportato un elenco di dispositivi con una connessione gateway CCD che elenca il tipo di connessione e il numero massimo di dispositivi connessi per gateway.  

Nota – È possibile recuperare i dati da più di un dispositivo in un sistema anche se il numero massimo di dispositivi collegati è uno:

  • Il sistema Concertor XPC comprende un APP 411 e fino a tre FPG 414. Quando APP 411 si collega al gateway, Secure Connect raccoglie i dati da tutti i dispositivi del sistema.
  • Il sistema Adaptive mixer ADC comprende un APP 412 e fino a sette FPG 415. Quando APP 412 si collega al gateway, Secure Connect raccoglie i dati da tutti i dispositivi del sistema.
Dispositivo Collegamento Numero massimo di dispositivi connessi per gateway Unità supportate
UV ATG Evoqua RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet - Flygt CCD 401: 4
Metriche
Evoqua DEPOLOX Pool Compact Ethernet 4 Metriche
Flygt APP 411 RS-485 o Ethernet 1
Supporta fino a 4 pompe
Metrico, USCS e imperiale
Flygt APP 412 RS-485 o Ethernet 1
Supporta fino a 8 macchine
Metriche
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Metriche
Flygt DCM 711 RS-485 o Ethernet 1 Metriche
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Metriche
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 o RS-485 1 Metriche
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metriche
Flygt Magflux RS-485 8 Metriche
Flygt MAS 711 RS-485 8 Metriche
Flygt MAS 801 RS-485 4 Metrico, USCS e imperiale
Flygt MyConnect RS-232 o RS-485 1
Supporta fino a 2 pompe
Metriche
Flygt SmartRun gateway RS-232 o RS-485 1
Supporta fino a 3 pompe.
Metriche
Flygt SRC 311 RS-485 8 Metrico, USCS e imperiale
Flygt PS 200 RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metriche
Flygt PS 220 RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metriche
Godwin PV102P RS-485 8 Metriche
Riscaldatore portatile Lowara EPX Plus RS-485 1 Metriche
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Metriche
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Metriche
PSMEGA 2 RS-485 1 Metriche
Monitor digitale pressione Sanitaire Ethernet 1 Metriche
Sanitaire Taron RS-485 o Ethernet 1 Metriche
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 o Ethernet 1 Metriche
Sanitaire TurboMAX Dual Core RS-485 1 Metriche
Sanitaire TurboMAX Single Core RS-485 1 Metriche
SENECA Z-8AI RS-485 8 Metriche
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Metriche
Wedeco EcoTouch RS-485 1 Metriche
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Metriche
Xylem XAM 912 RS-485 o Ethernet 1
(Supporto per il sistema Nexicon fino a 4 pompe, 2 moduli I/O e 1 modulo sonda. I moduli pompa supportati sono pompa standard, Dirigo e VFD)
Metrico, USCS e imperiale
Xylem XCU 411 RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metriche