It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

OPC UA Connector

Introduzione

La funzionalità OPC UA Connector consente al software con un client OPC Unified Architecture, ad esempio un sistema SCADA, di leggere i dati e gli allarmi da Secure Connect. L’OPC UA Connector segue un protocollo di comunicazione macchina-macchina OPC UA per l’automazione industriale.

Le seguenti informazioni sono disponibili tramite OPC UA Connector:

  • Dati sulle stazioni e i dispositivi
  • Dati allarmi dei dispositivi collegati
  • Dati di funzionamento dei dispositivi collegati

OPC UA Connector supporta i seguenti protocolli, modalità di sicurezza e politiche:

  •  TCP
  • Firma e crittografa
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Segno
    • Basic256Sha256

Requisiti di sistema

Finestre

  • Per eseguire il servizio OPC UA Connector as a Window è necessario .NET Framework 4.61 o versione successiva
  • Powershell installato
  • Google Chrome per accedere alla WebUI di OPC UA Connector

Dispositivi compatibili con OPC UA Connector

I dispositivi con una connessione gateway CCD e i dispositivi collegati al CCD 401 tramite i conduttori di segnale sono compatibili.

Domande frequenti correlate

Molti utenti hanno avuto domande simili su Analytics, Live Data, API e OPC UA Connector.