It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

De CCD 401

De CCD 401 is een draadloze gateway (een mobiel modem) die wordt gebruikt om gegevens van pompstations te verzamelen. Het bevat een ingebouwde eSIM voor de draadloze gegevensoverdracht. Nadat de stroom en antenne zijn aangesloten, is de CCD klaar voor gebruik. Wanneer de CCD start, wordt de verbinding met Secure Connect automatisch tot stand gebracht. De gebruiker kan de CCD registreren door deze aan de Secure Connect toe te voegen tijdens de installatie van het station. De gebruiker kan zijn/haar eigen 3FF microsimkaart in de SIM-kaartsleuf steken. De 3FF microsimkaart overschrijft de ingebouwde eSIM.

De CCD stuurt de locatie en gegevens van uw apparaat naar de Secure Connect-cloud. De gebruiker kan de locatie in Secure Connect zien onder Station > Instellingen > Locatie. De CCD vereist regelmatige software-updates en Avesnor informeert de gebruiker wanneer een update beschikbaar is.

Ga naar de Veelgestelde vragen over connectiviteit voor specifieke antwoorden zoals "Heeft CCD 401 een interne batterij?" of om een video te bekijken over "Hoe installeer en configureer ik CCD 401?"

Download voor meer informatie de CCD 401 Installatie-, bedienings- en onderhoudshandleiding .

De CCD installeren

  • Noteer voordat u de CCD installeert het serienummer of maak een foto van het serienummer van de CCD. Na de installatie is het serienummer niet meer zichtbaar.
  • De CCD mag niet meer dan 2 m (6.56 ft) hoog van de grond worden geïnstalleerd.
  1. Bevestig de antenne.
  2. Installeer de CCD op een DIN-rail.
  3. Volg de apparaatspecifieke instructies om een apparaat op de CCD aan te sluiten.

[In het algemeen kan het aansluitingsproces een of meer van de volgende stappen omvatten:

  • Sluit de Modbus TCP aan op de RJ45
  • Sluit de RS-232-kabel vanaf de pompregelaar aan op de terminals.
  • Sluit de RS-485-kabel van de pompaandrijving aan op de klemmen.]

Ga voor meer informatie over de apparaten die verbinding maken met de CCD naarCompatibele apparaten .

Terminals

TerminalBeschrijving
E01Niet gebruikt
E02Niet gebruikt
GNDSignaalaarde
485 ARS-485 met 120 ohm afsluitweerstand, A
485 BRS-485 met 120 ohm afsluitweerstand, B
E06Digitale uitgang 1
E07Digitale uitgang 2
GNDSignaalaarde
E09Niet gebruikt
E10Niet gebruikt
DI1Digitale ingang 1, optrekinput
DI2Digitale ingang 2, optrekinput
GNDSignaalaarde
DI3Digitale ingang 3, optrekingang
DI4Digitale ingang 4, optrekingang

 

TerminalUnitterminal
232 RXRTU Tx
232 TxRTU Rx
GNDAarde (massa)

 

TerminalUnitterminal
485 AA
485 BB
GNDAarde (massa)

Speciale apparaataansluiting

WAARSCHUWING: Elektrisch gevaar
Risico van elektrische schok of brandwonden. Al het elektriciteitswerk moet door een erkende elektricien worden gecontroleerd.
Voldoe aan alle lokale codes en voorschriften.

De volgende apparaten hebben een speciale verbinding met de gateway nodig.

  1. Knip een uiteinde van de VGA-kabel af.
  2. Sluit het doorgesneden uiteinde van de VGA-kabel aan op de gateway volgens de onderstaande informatie:
CCD-aansluitingConnectorpin
Tx2
Rx3
GND5
CTS/RTS7/8 met elkaar verbonden