It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Конфигурация АТУ

Настройка не требуется АТУ. Устройство уже настроено с использованием программного обеспечения OPTWin.

Чтобы добавить блок в Secure Connect, подготовьте следующие данные.

Параметр Расположение в программном обеспечении OPTWin
IP-адрес Определение оборудования > Сеть > Выбор сети: GPRS Основной
Количество портов для каждого типа порта I/O Конфигурация ввода/вывода
Точка данных, связанная с каждым портом I/O Конфигурация ввода/вывода
Для каждого типа порта:
– Базовый адрес Modbus
– Код функции
Определение оборудования > Modbus > Адресация выхода
Диапазон входов для каждой аналоговой точки данных * Нижняя часть: конфигурация ввода/вывода > Низкий масштаб
Верх: конфигурация ввода/вывода > Высокий масштаб


Пример: Если ATU настроен на масштабирование датчика уровня от 0 мм до 5000 мм, диапазон входного сигнала в Secure Connect устанавливается на «Нижний: 0» и «Верхний: 5000 мм».