It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

CCD 401

CCD 401 — это беспроводной шлюз (модем сотовой связи), который используется для сбора данных от насосных станций. Он содержит встроенный eSIM для беспроводной передачи данных. После подключения питания и антенны ПЗС готов к использованию. При запуске ПЗС автоматически устанавливается соединение с Secure Connect. Пользователь может зарегистрировать ПЗС, добавив его в Secure Connect во время настройки станции. Пользователь может вставить собственную карту 3FF micro-SIM в слот SIM-карты. Плата 3FF micro-SIM отменяет встроенную eSIM.

ПЗС отправляет данные о местоположении устройства в облако Secure Connect. Пользователь может просмотреть местоположение в Secure Connect в меню Станция > Настройки > Местоположение. ПЗС требует регулярных обновлений программного обеспечения, и Avesnor уведомляет пользователя о наличии обновления.

Для получения конкретных ответов, таких как «У CCD 401 есть внутренняя батарея», посетите раздел «Часто задаваемые вопросы о подключении». или для просмотра видео «Как установить и настроить CCD 401?»

Для получения дополнительной информации загрузите руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию CCD 401 .

Установка ПЗС

  • Перед установкой ПЗС-матрицы запишите серийный номер или сфотографируйте серийный номер ПЗС-матрицы. После установки серийный номер будет не видно.
  • ПЗС-камеру нельзя устанавливать на высоте более 2 м (6,56 фута) от земли.
  1. Прикрепите антенну.
  2. Установите CCD на DIN-рейку.
  3. Для подключения устройства к ПЗС следуйте инструкциям для конкретного устройства.

[В целом, процесс подключения может включать один или несколько из следующих этапов:

  • Подключите Modbus TCP к RJ45
  • Подключите кабель RS-232 от контроллера насоса к клеммам.
  • Подключите кабель RS-485 от привода насоса к клеммам.

Для получения дополнительной информации об устройствах, подключенных к ПЗС, посетите разделСовместимые устройства .

Клеммы

КлеммаОписание
E01Не используется
E02Не используется
GNDЗаземление сигнала
485ARS-485, оконечный резистор 120 Ом, А
485 BRS-485, оконечный резистор 120 Ом, В
E06Цифровой выход 1
E07Цифровой выход 2
GNDЗаземление сигнала
E09Не используется
E10Не используется
DI1Цифровой вход 1, повышающий вход
DI2Цифровой вход 2, повышающий вход
GNDЗаземление сигнала
DI3Цифровой вход 3, повышающий вход
DI4Цифровой вход 4, повышающий вход

 

КлеммаКлемма блока
232 RXRTU Tx
232 TxRTU Rx
GNDЗаземление

 

КлеммаКлемма блока
485AA
485 BB
GNDЗаземление

Специальное соединение устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током
Опасность поражения электрическим током или получения ожога. Сертифицированный электрик должен проверить правильность выполнения всех электромонтажных работ.
Соблюдайте местное законодательство и нормативные акты.

При подключении следующих устройств к шлюзу требуется специальное соединение.

  1. Разрежьте один конец кабеля VGA.
  2. Подключите обрезанный конец кабеля VGA к шлюзу в соответствии с приведенной ниже информацией:
Клемма CCDКонтакт разъема
Tx2
Rx3
GND5
CTS/RTS7/8 соединяются вместе