It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

OPC UA Connector

Введение

Функциональность Secure Connect OPC позволяет программному обеспечению с клиентом OPC Unified Architecture, например, системе SCADA, считывать данные и сигналы тревоги из Secure Connect. OPC UA Connector следует протоколу связи между оборудованием OPC UA и оборудованием для промышленной автоматизации.

Следующая информация доступна через OPC UA Connector:

  • Данные о станциях и устройствах
  • Сведения о сигналах тревоги от подключенных устройств
  • Рабочие данные от подключенных устройств

OPC UA Connector поддерживает следующие протоколы, режимы безопасности и политики:

  •  TCP
  • Подписать и зашифровать
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Подписать
    • Basic256Sha256

Системные требования

Windows

  • Для запуска OPC UA Connector в качестве услуги Windows требуется .NET framework 4.61 или более поздней версии
  • Установлено устройство Powershell
  • Google Chrome для доступа к веб-интерфейсу OPC UA Connector

Устройства, совместимые с OPC UA Connector

Устройства с подключением к шлюзу CCD и устройства, подключенные к CCD 401 через сигнальные провода, совместимы.

Связанные часто задаваемые вопросы

У многих пользователей были аналогичные вопросы об Analytics, Live Data, API и OPC UA Connector.