Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Configurazione XAM 912

Abilitare il protocollo Modbus RTU o TCP nella procedura guidata di configurazione per consentire la comunicazione.

Porta RS-485 RTU

  1. Andare su Impostazioni > Comunicazione > Modbus > Server Modbus .
  2. Impostare i parametri di comunicazione.
Parametro Impostazione
ID server 1
Baud 19200
Bit di stop 1
Parità Pari
Ritardo di spegnimento del LED 60 s

 

Ethernet

  1. Andare su Impostazioni> Comunicazione > Modbus > Server Modbus > TCP/IP.
  2. Impostare i parametri di comunicazione.
Parametro Impostazione
Indirizzo IPv4 Utilizzare l’indirizzo IP per impostare TCP/IP.
Per la porta XAM 912, il valore predefinito è 10.10.20.10
Porta Valore predefinito: 502
L’utente può scegliere un valore tra 500-65535.