It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

OPC UA Connector

Inleiding

Met de OPC UA Connector-functionaliteit kan software met een OPC Unified Architecture-client, bijvoorbeeld een SCADA-systeem, de gegevens en alarmen van Secure Connect lezen. De OPC UA Connector volgt een OPC UA-protocol voor machinecommunicatie voor de industriële automatisering.

De volgende informatie is beschikbaar via de OPC UA Connector:

  • De gegevens van de stations en apparaten
  • Alarmgegevens van aangesloten apparaten
  • Operationele gegevens van aangesloten apparaten

OPC UA Connector ondersteunt de volgende protocollen, beveiligingsmodi en beleid:

  •  TCP
  • Ondertekenen en versleutelen
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Paraaf
    • Basic256Sha256

Systeemvereisten

Windows

  • .NET framework 4.61 of hoger is vereist om de OPC UA Connector als een Window-service uit te voeren
  • Powershell geïnstalleerd
  • Google Chrome voor toegang tot de OPC UA Connector WebUI

Apparaten compatibel met OPC UA Connector

De apparaten met een CCD-gatewayverbinding en de apparaten die via signaaldraden op de CCD 401 zijn aangesloten, zijn compatibel.

Secties OPC UA Connector-handleiding

Gerelateerde veelgestelde vragen

Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over Analytics, Live Data, API en OPC UA Connector.