Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Hoog contrast modus inschakelen

OPC UA Connector-configuraties

Alle onderstaande configuraties verwijzen naar het bestand custom-config.properties dat zich bevindt op
C:\\ProgramData\\OPCUAConnector\\config\\custom-config.properties.

Specificeer de geldigheid van het OPC UA-servercertificaat in jaren

OPC UA Connector creëert standaard automatisch een pfx-certificaat voor de OPC UA-server. De standaardgeldigheid van het certificaat is 50 jaar.

Het opnieuw configureren van de geldigheid vereist het aanmaken van een nieuw certificaat.De OPC UA-clients die al geconfigureerd zijn, moeten ook het nieuwe certificaat accepteren

  1. Open de map waarin OPC UA Connector is geïnstalleerd.
  2. Open het bestand custom-config.properties.
  3. Wijzig de waarde voor de eigenschap
    connector.opcua.server.certificaatGeldigheidJaren.
  4. Wijzig de naam of verwijder het vorige pfx-certificaat in de map/beveiliging van de installatie van de Secure Connect. Deze stap is vereist om een nieuw certificaat te maken met de nieuwe geldigheid.
  5. Start de OPC UA Connector opnieuw op. Als de OPC UA Connector actief is als een Windows-service, gebruik dan de -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat 

Specificeer het OPC UA-servercertificaat en wachtwoord

Standaard maakt de OPC UA Connector automatisch een pfx-certificaat voor de OPC UA-server. Het is optioneel om een aangepast pfx-certificaat te verstrekken.

Gebruik de onderstaande configuratie om de bestandsnaam van het certificaat en het wachtwoord op te geven.

  1. Open de map waarin OPC UA Connector is geïnstalleerd.
  2. Open het bestand custom-config.properties
  3. Wijzig de waarden voor eigenschappen:

    Bestandsnaam certificaat  connector.opcua.server.certificateFile=certificaat-bestandsnaam.pfx
    Wachtwoord certificaat  connector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password


  4. Start de OPC UA Connector opnieuw op. Als OPC UA Connector actief is als een Windows-service, gebruik opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Het aangepaste pfx-certificaat moet in de map opcuaconnector-installatie/beveiliging worden geplaatst. Maak de map aan als deze niet bestaat.

Als het bestand niet bestaat, maakt de OPC UA Connector automatisch het pfx-certificaat aan met het opgegeven wachtwoord.

De OPC UA-clients die al geconfigureerd zijn, moeten het nieuwe certificaat accepteren.

OPCUA TCP-serverpoort wijzigen

  1. Open de map waarin OPC UA Connector is geïnstalleerd.
  2. Open het bestand, custom-config.properties.
  3. Wijzig de waarde voor de eigenschap: server.tcpPort.
  4. Start de OPC UA Connector opnieuw op.
    Als de OPC UA Connector actief is als een Windows-service, voer opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat uit.

WebUI-poort wijzigen

  1. Open de map waarin OPC UA Connector is geïnstalleerd.
  2. Open het bestand, custom-config.properties.
  3. Wijzig de waarde voor de eigenschap: server.port
  4. Start de OPC UA Connector opnieuw op. Als OPC UA Connector actief is als een Windows-service, voer dan opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat uit.

De actuatorpoort vervangen

  1. Open de map waarin OPC UA Connector is geïnstalleerd.
  2. Open het bestand custom-config.properties.
  3. Wijzig de waarde voor de eigenschap: management.server.port
  4. Start de OPC UA Connector opnieuw op. Als de OPC UA Connector actief is als een Windows-service, voer opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat uit.

Secties OPC UA Connector-handleiding