It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Gasdosiergeräte

Sicherheits-Schnellschluss-Antrieb (ESD) für Chlorgasflaschen

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Der Wallace & Tiernan® Sicherheits-Schnellschluss-Antrieb ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung für Ihre Chlorgasanwendung.

Der automatische Sicherheits-Schnellschluss-Antrieb (ESD) für Chlorgasanwendungen gewährleistet das sofortige Verschließen der angeschlossenen Chlorgasquelle gemäß DIN 19606, sobald eine Gasleckage auftritt. Der ESD verschließt die Chlorgasventile zuverlässig innerhalb von 3 Sekunden und reduziert somit die Zeit für einen möglichen Gasaustritt. Das Gerät, das in Kombination mit einem Chlorgaswarngerät eingesetzt wird, bietet zusätzliche Sicherheit für das Betriebspersonal.

Es lässt sich einfach am Chlorgasventil des jeweiligen Gasbehälters installieren. Die Steuerung erfolgt über einen standardisierten elektrischen Schaltschrank. Bei Empfang des entsprechenden Signals wird das Ventil automatisch geschlossen. Über eine „Autotest“-Schaltfläche kann die Funktion aller angeschlossenen Ventile vor dem Verlassen der Anlage überprüft werden. Eine im Schaltschrank integrierte Batterie sichert den Betrieb auch bei Netzausfall. Zusätzlich kann der ESD manuell über den Not-Aus-Schalter am Schaltschrank außerhalb des Gasraums ausgelöst werden. Wenn die Umgebung gesichert ist und eine mögliche Leckage ausgeschlossen wurde, müssen die Chlorgasventile von einem geschulten Bediener manuell wieder geöffnet werden.

  • Intelligenter 24V DC Antrieb mit integrierter Drehmomentbegrenzung und Leerlauferkennung
  • Textdisplay mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung
  • integrierter Akku
  • 1 potentialfreier Eingang für Gaswarnsystem
  • 1 potentialfreier Eingang für externen Not-Aus-Schalter
  • Datenaustausch an Gebäudeleitwarten über Modbus TCP
  • Sicherung des Restdrucks im Chlorbehälter (Variante ESD-RP 10 in Verbindung mit Kontaktmanometer)

  • Sicheres Verschließen der Hauptventile der Gasbehälter innerhalb weniger Sekunden
  • Chlorgasraum muss zum Verschließen der Gasbehälter nicht betreten werden
  • Entspricht den Vorgaben der DIN 19606:2020-01
  • Keine zusätzlichen Dichtstellen in den Chlorgas-Leitungen
  • Einfache Installation oder Nachrüstung in Bestandsanlagen
  • Schnelle Behälterwechsel durch einfache Handhabung
  • Sicherer Betrieb durch unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)