Die neueste Umkehrosmose-Wasseraufbereitungstechnologie, die für große Mengen von entionisiertem Wasser für eine Vielzahl von Labor- und Industrieanwendungen entwickelt wurde.
Das Protegra CS® Pro RO EDI-System ist eine leistungsstarke Lösung für Anwendungen mit entionisiertem Wasser. Ausgestattet mit branchenführender Umkehrosmose-Technologie und einer leistungsstarken Ionpure® CEDI-Zelle hält das System die Wasserqualität auf dem entsprechend hohen Standard.
Das System ist mit einer typischen Wasserqualität von > 0,07µS/cm ideal für eine Reihe von Labor- und Industrieanwendungen mit Durchflussraten von bis zu 1000 l/h bei 15°C.
Unsere Laborsysteme tragen zur Verbesserung der Betriebsabläufe und zur Senkung der Wartungs- und Betriebskosten bei, indem sie Flexibilität bei der Dimensionierung der Verteilung und Speicherung bieten. Konfigurieren Sie das System so, dass es Ihren Anforderungen entspricht, als alleinstehendes oder zentralisiertes Verteilungssystem, welches Wasser an mehrere Verbrauchsstellen innerhalb des Gebäudes liefert.
Alle Modelle umfassen eine Reihe von Tankgrößen, um unterschiedliche Volumenanforderungen zu erfüllen, sowie die Option eines Entgasungssystems zum Schutz der Ionpure-Zelle.