It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Ozonsysteme

Ozon SAM-Testkits

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Einfache „Snap-and-Read“-Testkits zur Ozonmessung

Das SAM-Testkit bietet eine innovative selbsttätige Reset Funktionalität in Verbindung mit der allgemein anerkannten Indigomethode, wobei nur eine Ampulle pro Test erforderlich ist. Das verschafft Ihnen mehr Schnelligkeit,
Effizienz und somit Einsparpotenzial.
Diese außergewöhnlich einfachen „Snap-and-Read“-Testkits kosten weniger pro Test als die arbeitsintensiveren Versionen. Außerdem können genaue, zuverlässige und quantitative Ergebnisse in weniger als zwei Minuten zur Verfügung stehen.

  • SAM-Photometer
  • Vacu-vials® Nachfüllkit für 30 Test
  • Kunststoffkoffer

  • Einzigartige selbsttätige Reset-Funktionalität
  • Keine Blindprobe mehr erforderlich
  • Erfüllt FDA-Anforderungen für die Bestimmung der Ozonkonzentration in Flaschenwasser von 0 bis 0,75 ppm
  • Schneller und einfacher, da nur eine Ampulle pro Test verwendet wird
  • Liefert genaue und reproduzierbare Testergebnisse
  • Kein Mischen und kein Messen bedeutet kein Durcheinander
  • Spart bis zu 62% im Vergleich zu Konkurrenzprodukten ein