It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt Concertor N

Flygt Concertor N wastewater pumpConcertor® N es una bomba altamente fiable, flexible y energéticamente eficiente para el funcionamiento on/off en una estación de bombeo. 

Sus funciones de bombeo inteligentes proporcionan un bombeo sin atascos, aumentan la fiabilidad de la estación de bombeo y reducen los costes de funcionamiento.

  • Detección de atascos y autolimpieza de la bomba
  • Arranque suave
  • Rendimiento del motor equivalente a IE4
  • Rotación siempre correcta del impulsor
  • Protección del motor integrada

¿Necesita conectar sus bombas a un sistema de control? Conéctese a los controles de proceso existentes a través de una pasarela con Concertor DP. Para una solución de control llave en mano preprogramada para aplicaciones de aguas residuales, explore Concertor XPC. 

Concertor N también puede ser actualizado para incluir controles en una fecha posterior si sus necesidades de aplicación cambian.

Concertor N ayuda a superar los siguientes puntos conflictivos

Explora el resto de la familia Flygt Concertor

Concertor® DP

Concertor® DP es una solución de bombeo fiable y energéticamente eficiente que incorpora autolimpieza de la bomba y conexión de pasarela al sistema de control existente de su planta.

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, es un gestor de estaciones energéticamente eficiente que responde a las necesidades de su estación con un sistema de control integrado y bombas altamente fiables.

Xylect

Compare pump performance curves, review drawings and technical details, and configure your Concertor pump using our powerful Xylect web tool.