It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Es caro y complicado poner mi estación en marcha

Flygt Concertor simplifies pump installation and commissioningLa puesta en marcha de una estación de bombeo de aguas residuales debe ser rápida y sencilla. Con Concertor, todas las funciones están prediseñadas, configuradas y probadas como un sistema completo, directamente desde la fábrica. 

La instalación y la puesta en marcha son rápidas y sin estrés gracias a un útil asistente de configuración y a los controles directos y sencillos de las bombas. Esto ayuda a reducir los costes de mano de obra y equipos, incluidos los de ingeniería y resolución de problemas.

 

Sistema Concertor recomendado:

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, es un gestor de estaciones energéticamente eficiente que responde a las necesidades de su estación con un sistema de control integrado y bombas altamente fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP es una solución de bombeo fiable y energéticamente eficiente que incorpora autolimpieza de la bomba y conexión de pasarela al sistema de control existente de su planta.

Concertor N

Concertor® N es una bomba altamente fiable, flexible y energéticamente eficiente para el funcionamiento on/off en una estación de bombeo.

Explora otros puntos débiles