It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Configurazione ATU

Non sono necessarie configurazioni per l'ATU. Il dispositivo è già stato configurato con l’uso del software OPTWin.

Per aggiungere l’unità in Secure Connect, preparare i seguenti dati.

Parametro Posizione nel software OPTWin
Indirizzo IP Definizione hardware > Rete > Selezione rete: GPRS primario
Numero di porte per ogni tipo di porta Configurazione I/O
Punto dati correlato a ciascuna porta Configurazione I/O
Per ogni tipo di porta:
– Indirizzo di base Modbus
– Codice funzione
Definizione hardware > Modbus > Indirizzamento uscita
Intervallo di ingresso per ogni punto dati analogico * Inferiore: Configurazione I/O > Scala bassa
Superiore: Configurazione I/O > Scala alta


Esempio: se l'ATU è configurata per scalare il sensore di livello da 0 mm a 5000 mm, il range di ingresso in Secure Connect è impostato su "Basso: 0" e "Superiore: 5000 mm".