Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

DATADRIVEN HANTERING AV METALLISKA RÖRLEDNINGAR
Förhindra fel på rörledningar till rimliga kostnader och förläng tillgångarnas livslängd med ett stegvis tillvägagångssätt för hantering av kritiska metalliska rörledningar.

TÄNK OM GÄLLANDE ÅLDERSBASERAT UTBYTE AV RÖRLEDNINGAR.

Mer än hälften av vatten- och avloppsledningarna i Nordamerika är metalliska. Dessa rörledningar åldras och många av dem har nått slutet av sin livslängd. Gjutjärnsrör är ett särskilt problem. De har tre gånger fler läckor och en högre brottsfrekvens än andra rörmaterial. Och fel på gjutjärn kan vara katastrofala. 

Utbytesbehovet ökar, men det gör också finansieringsgapet. Att ersätta de åldrande rörnäten kommer att kosta miljarder dollar och ta årtionden. Med begränsat kapital och åldrande tillgångar har behovet av exakt, användbar data aldrig varit större. VA-bolag ersätter vanligtvis kritiska rörledningar på grund av ålder eller tidigare fel.  Men det bästa sättet att fatta långsiktiga beslut om förnyelse av rörledningar, är att förstå risken för fel och välja en hanteringsmetod baserad på risken.

MINIMERA RISKEN, MAXIMERA LIVSLÄNGDEN.

Enbart ålder avgör inte en rörlednings skick. U.S. EPA uppskattar att en stor andel av de utbytta rören fortfarande har en återstående användbar livslängd. Tillståndsbedömning hjälper VA-bolag att bestämma vilka rör som ska bytas ut och när de ska bytas ut. Målet är att minska riskerna och samtidigt låta bra rör vara kvar i marken längre.

Metallic Pipe Icon 1_400x300.jpg

Metallic Pipe Icon 2_400x290.jpg

SPENDERA PENGAR PÅ RÄTT RÖR.

Att ersätta åldrande nedgrävda rörnät på en gång är oöverkomligt och opraktiskt. Selektiv, datadriven förnyelse hjälper VA-bolag att utnyttja begränsat kapital på bästa sätt. Detta tillvägagångssätt kan spara 80-90 % jämfört med ett traditionellt fullskaligt utbytesprogram.

SKYDDA DITT RÖRNÄT

Över hälften av de årliga rörledningsfelen gäller metallrör, enligt UK Water Industry Research. Skydda ditt rörnät och ditt VA-bolags rykte genom att identifiera problemområden innan de leder till ett fel. Proaktiv hantering av rörledningar är en nyckelkomponent för säker, tillförlitlig och prisvärd vattentjänst. 

Metallic Pipe Icon 3_400x300.jpg


LEDANDE INOM BEDÖMNING AV KRITISKA RÖRLEDNINGAR.

Pure Technologies, ett varumärke från Xylem, har hjälpt hundratals VA-bolag att hantera sina kritiska rörledningar för att förebygga fel och undvika onödiga byten. Vi har samlat in och analyserat mer än 6 500 kilometer (4 050 miles) metallrör. Den goda nyheten är att de flesta av dessa rör fortfarande är i gott skick. Endast en liten procent behöver undersökas ytterligare.

Pure Technologies samarbetar med VA-bolag för att välja rätt bedömningsstrategi utifrån systemrisken. Risken styr vilka rör som ska inspekteras och vilken teknik som ska användas. Detta hjälper VA-bolagen att maximera riskminskningen och systemtäckningen på ett så ekonomiskt sätt som möjligt. Utnyttja vår omfattande erfarenhet av rörledningsbedömning och våra innovativa inspektionsverktyg för säker, proaktiv hantering av metallrör.

TILLFÖRLITLIGA RÖRNÄT FÖR FRAMTIDEN.

Det är nu möjligt att få fram användbar data om metallrörledningar med stor diameter utan att ta dem ur drift. Det innebär mer data med mindre störningar. VA-bolagen använder denna data för att lokalisera problemområden och göra effektivare, planerade reparationer. Tillståndsdata gör det också möjligt att planera investeringar på lång sikt. Detta innebär att skattebetalarnas investeringar hamnar till rätt rör vid rätt tidpunkt. Datadrivna beslut minskar riskerna och förebygger fel för en bråkdel av de totala ersättningskostnaderna.

VARFÖR BEDÖMA KRITISKA RÖRLEDNINGAR?

  • Lokalisera läckor och minska vattenförlusterna
  • Förhindra fel med höga direkta och indirekta kostnader.
  • Minska konsekvenserna av fel med bättre ventilstyrning.
  • Undvik att byta ut rör med återstående livslängd.

 

  • Selektivt reparera rörledningar med hjälp av användbar data om rörledningarnas skick
  • Informera om kapitalplanering och förlänga kapitalbudgetar.
  • Begränsa kostsamma och störande projekt för utbyte av rörledningar.

GENOM ATT BEDÖMA EN KRITISK METALLISK ÖVERFÖRINGSLEDNING PRIORITERADE EN STAD I TEXAS REPARATIONER OCH UNDVEK ETT FULLSKALIGT BYTE SOM UPPSKATTADES TILL ÖVER 1 MILJON US-DOLLAR.

LÄS FLOWER MOUND FALLSTUDIE


RÖRLEDNINGSSTRATEGI STYRD AV RISK.

Ett kaliforniskt vattenbolag ville säkerställa en säker drift av en kritisk vattenledning i stål. Rörledningen är nedgrävd under en trafikerad transportkorridor och ett bostadsområde. Genom att bedöma huvudledningen och göra riktade reparationer sparade företaget över 20 miljoner dollar i kostnader genom att undvika ett fullständigt byte.

Hantering av metallrörledningar ser olika ut för varje vattensystem. När fel inte är ett alternativ måste VA-bolag ha stort förtroende för sina beslut om rörledningshantering. I takt med att risken för fel och dess konsekvenser ökar, ökar också fördelen med att samla in mer detaljerade uppgifter. Men denna nivå av ansträngningar är inte lämplig för alla rörledningar. Pure Technologies erbjuder en uppsättning tjänster och verktyg som kan uppnå olika bedömningsnivåer. VA-bolag kan bedöma en enskild rörledning eller låta Pure Technologies ingå i ett omfattande program för bedömning av tillståndet.

LADDA NER DEN TEKNISKA RAPPORTEN


FEM STEG TILL PROAKTIV HANTERING AV RÖRLEDNINGAR.

Pure Technologies tillvägagångssätt för bedömning av rörledningar bygger på årtionden av erfarenhet inom kommun- och energisektorn. Vi har hjälpt VA-bolag av alla storlekar att balansera riskminskning och kostnader för att maximera investeringarna i sina kritiska metallrörledningar. Följ de fem stegen nedan för att öka systemets tillförlitlighet, undvika för tidigt utbyte och samla in data för bättre beslutsfattande.

Risk Assessment_400x267.jpg

STEG 1

RISKBEDÖMNING

Riskbedömning är det första steget till proaktiv hantering av rörledningar, oavsett om det handlar om en enskild rörledning eller ett helt överföringsnät. Prioritera vilka rör som ska inspekteras och bestäm vilka bedömningsmetoder som ska användas.

STEG 2

IMPROVE SYSTEM CONTROL

Bedömning och rehabilitering av kritiska ventiler minskar reaktionstiden vid nödsituationer och konsekvenserna av fel. Arbetande ventiler gynnas också av rutinmässigt underhåll av rörledningar och inspektioner i drift. Lär dig hur du återfår kontrollen över dina kritiska ventiler.

Improve System Control_400x267.jpg

Pipeline Health Check_400x267.jpg

STEG 3

TILLSTÅNDSKONTROLL AV RÖRLEDNINGEN

Hantera de flesta rörledningar på ett säkert sätt genom att använda lösningar med lägre upplösning, t.ex. övervakning av trycktransienter, läckagesökning eller undersökningar ovan jord. Dessa lösningar minskar insatsen som krävs för att få fram användbar data om tillgångar med lägre risk.

STEG 4

INSPEKTION I DRIFTSATTA LEDNINGAR

För rörledningar med högre risk samlar du in mer data med inspektioner i drift. Förebygg metallrörsfel genom att identifiera läckor och korrosion tidigt. Våra verktyg för läckagesökning och bedömning av rörväggar kan uppfylla många olika operativa behov.

Inline Inspection_400x267.jpg

Advanced Analysis_400x267.jpg

STEG 5

AVANCERAD ANALYS

Teknisk bedömning informerar om beslut med hög säkerhet om dagens problem, och vägleder långsiktig planering. Bestäm den operativa betydelsen av inspektionsdata. Förutsäg hur rören kommer att reagera på påfrestningar och försämras med tiden.

VERKTYGSLÅDA FÖR HANTERING AV METALLRÖR

Leak Detection_400x267.jpg

LÄCKAGEUPPTÄCKT

Inspektera rörledningar efter läckor och gasfickor utan att störa driften med hjälp av våra SmartBall®- och Sahara®-plattformar. SmartBall-plattformen är lätt att installera och utmärker sig för inspektioner av överföringsledningar över långa avstånd. Sahara-plattformen är idealisk för komplexa distributionsnät och fångar livevideo i rörledningen.

Inline Wall Assessment_400x267.jpg

BEDÖMNING AV RÖRVÄGG I DRIFTSATTA LEDNINGAR

Inspekterar metalliska rörledningar för väggförlust orsakad av korrosion eller tillverkningsfel. Vår PipeDiver®-plattform är ett fritt simmande verktyg som fungerar medan rörledningen är i drift. PureRobotics®-plattformen är en modulär, multisensorisk krypande maskin för tryckavlastade vattenledningar.