It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

BÄTTRE RÖRLEDNINGSKONTROLL
Spara pengar och minska rörnätskostnaderna genom att optimera kontrollen av dina rörledningsventiler.

40% AV DINA VENTILER KANSKE INTE FUNGERAR.

VA-bolag är beroende av ventiler för att styra och isolera vattensystemet i en nödsituation. Trots det visar forskning att upp till 40% av ventilerna inte fungerar korrekt. Ventilerna kan ofta inte lokaliseras på grund av föråldrade register eller förlust av institutionell kunskap. När de hittas är många ventiler obrukbara. American Water Works Association rekommenderar att kritiska ventiler underhålls årligen. De flesta företag saknar dock personal och expertis om ventiler för att kunna göra detta på egen hand. Samarbeta med Xylem för att utvärdera, rehabilitera och reparera dina kritiska ventiler. Du får bättre kontroll över dina rörledningar och undviker att byta ut ventiler med återstående livslängd. Detta innebär större besparingar, färre konsekvenser som uppstår vid fel, bättre kundservice och till och med bättre vattenkvalitet.

MINSKA KONSEKVENSERNA VID FEL

Rörledningar går sönder. Spara tid när det behövs som mest, minska skadorna och återställ funktionen snabbare genom att känna till ventilernas placering och funktionsduglighet.

Pipeline Control Icon 1_400x230.jpg

Pipeline Control Icon 2_400x275.jpg

LAGA DINA VENTILER FÖR LÄGRE KOSTNADER.

Ett erfaret team kan reparera de flesta ventiler under det vanliga underhållet. Genom att återställa kritiska ventiler till full funktion kan VA-bolag förlänga livslängden på dessa tillgångar för en bråkdel av deras ersättningskostnad.

HA KONTROLL ÖVER DATAN

Prioritera underhållet med enkel tillgång till exakt och uppdaterad ventildata. Vi fångar upp användbar fältdata som integreras med dina befintliga system för tillgångsförvaltning.

Pipeline Control Icon 3_400x230.jpg


VÄLJ FÖRSTKLASSIG VENTILHANTERING

Wachs Water Services, ett varumärke från Xylem som specialiserar sig på bedömning och rehabilitering av ventiler. Vi har mer än 20 års erfarenhet hos över 300 VA-bolag i Nordamerika. Vi har framgångsrikt servat mer än en miljon ventiler, inklusive över 65 000 stora ventiler.

Ju större en ventil är, desto svårare är den att underhålla och desto viktigare är den för en säker drift av ett vattenledningsnät. Vårt skickliga team kan upptäcka problem långt innan de äventyrar vattensystemets tillförlitlighet. Vi kan också förnya de flesta stora ventiler. Med hjälp av en datadriven tillämpning av vridmomentet har Wachs Water Services uppnått den lägsta felprocenten för ventiler i branschen.

BÄTTRE KONTROLL, LÄGRE RISK, STÖRRE BESPARINGAR.

Att byta ut trasiga ventiler är dyrt och tidskrävande. Förebyggande underhåll och reparation är mer kostnadseffektivt, mindre riskfyllt och mer hållbart. Att välja reparation framför byte kan spara VA-bolag så mycket som 90%. Uppnå mätbara operativa, finansiella och samhälleliga fördelar med ett proaktivt ventilhanteringsprogram.

VARFÖR FOKUSERA PÅ SYSTEMKONTROLL?

  • Säkerställa att VA-bolag kan lokalisera, ha åtkomst till och använda kritiska ventiler.
  • Minska antalet konsekvenser och kostnaderna för rörfel genom att förbättra reaktionstiden vid nödsituationer.
  • Spara kapitalkostnader genom att undvika utbyte av ventiler med återstående livslängd.

 

  • Prioritera och effektivisera regelbundet underhåll med hjälp av användbar ventildata.
  • Informera om tillgångsförvaltning och planering av nödsituationer.
  • Ge värdefull information om kontrollpunkters funktionsduglighet för inspektion på driftsatta ledningar. 

GRAND RAPIDS, MICHIGAN BEDÖMER STORA VENTILER OCH SPARAR ÖVER 800 000 DOLLAR GENOM ATT REHABILITERA ÅTTA KRITISKA VENTILER I STÄLLET FÖR ATT BYTA UT DEM

LÄS FALLSTUDIEN OM GRAND RAPIDS


ÅTERFÅ KONTROLLEN ÖVER DINA KRITISKA VENTILER.

En vattenledning går sönder mitt i centrum. Det lokala bolaget rycker ut, men förlorar värdefull tid på att försöka stoppa flödet. Till slut hittas de nödvändiga ventilerna, men de inser att en av dem inte går att stänga och att en annan är otillgänglig. 

VA-bolag kan kontrollera fel snabbare och begränsa det drabbade området när ventilerna fungerar som de ska. Detta innebär lägre kostnader, mindre skador och störningar och färre kundklagomål. 

Pålitliga ventiler är ännu viktigare när rörledningar åldras och risken för fel ökar. Med rutinunderhåll är kritiska ventiler byggda för att hålla länge. Men att underhålla och renovera dessa stora, komplexa tillgångar kräver erfarenhet. Ta reda på hur Wachs Water Services kan hjälpa ditt företag att sänka sina kapitalinvesteringar och återfå kontrollen över dessa viktiga tillgångar.

LADDA NER DEN TEKNISKA RAPPORTEN

Pipeline Control Section Graphic

FYRA STEG FÖR ATT ÅTERSTÄLLA SYSTEMKONTROLLEN.

Följ de fyra stegen nedan för att uppnå effektivitet och kontroll i vattensystemet, och samla in data för bättre beslutsfattande.

Asset Identification_400x260.jpg

STEG 1

IDENTIFIERING AV TILLGÅNGAR

Vet var dina ventiler finns och se till att de är tillgängliga. Identifiera vilka ventiler som ska utvärderas och bestäm rätt utvärderingsnivå.

STEG 2

BEDÖMNING AV VENTILER

Kontrollera ventilernas skick och status, samt fastställ problem. Utvärderingsnivåerna sträcker sig från en allmän visuell inspektion till en intern bedömning av växellådan eller ventilen. Säkerställ att ventilen är korrekt placerad för att undvika återvändsgränder som påverkar vattenkvaliteten.

Valve Assessment_400x260.jpg

Repair and Rehab_400x260.jpg

STEG 3

REPARATION OCH REHABILITERING

Ta välgrundade beslut om huruvida trasiga ventiler ska repareras eller bytas ut. Reparationer sker på plats, vanligtvis utan att stänga av rörledningen. Våra tjänster för konstruktion och tillverkning av delar ger ytterligare kostnadsbesparingar.

STEG 4

ANVÄNDBAR DATA

Investera resurser i rätt tillgångar vid rätt tidpunkt. Tillgänglig information integreras med ett vattenbolags affärssystem. Denna data hjälper till att prioritera underhåll, effektivisera arbetsflöden och öka den operativa intelligensen.

Actionable Data_400x260.jpg