Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Övervakning av kritiska rörledningar.
Förebygg fel och få oöverträffad insikt i tillgångsförvaltningen med hjälp av övervakning av operativa och strukturella rörledningar.

SMARTA BESLUT BÖRJAR MED STARK DATA.

Under det kommande decenniet kommer VA-bolag att investera miljarder dollar i att uppdatera åldrande vattendistributions- och uppsamlingssystem. Förnyelse av rörnäten är svårt för VA-bolag av alla storlekar, men sektorn tar sig an utmaningen. VA-bolagen antar i allt högre grad proaktiva strategier för tillgångsförvaltning.

Användbar data är grunden för en framgångsrik tillgångsförvaltning. Uppgifter om rörledningars skick styr välgrundade, kostnadseffektiva beslut om reparation och utbyte.

När det gäller kritiska rörledningar hjälper kontinuerlig övervakning till att hantera tillgångarna med ännu större säkerhet. Övervakning förhindrar farliga fel och oplanerade driftskostnader. Den spelar också en viktig roll i den långsiktiga kapitalplaneringen. Kontinuerlig datainsamling stärker de prognostiska nedbrytningsmodellerna som fokuserar på var försörjningsresurserna behövs som mest.

FÖRHINDRA FEL I RÖRLEDNINGAR.

Ligg steget före, för att förhindra fel i förspända cylinderrör av betong (PCCP) med kontinuerlig övervakning. SoundPrint® AFO kan varna VA-bolag om armeringsbrott i princip i realtid. Ett ökande antal armeringsbrott signalerar att röret håller på att försvagas. Detta avancerade varningssystem ger vattenbolagen möjlighet att agera innan ett rör går sönder.

Monitoring Icon 1_400x300.jpg

MÖJLIGGÖR SMARTARE BESLUT.

Bra data är grunden för smart beslutsfattande. Genom att bevaka intensiteten av armeringsbrott över tid skapas en tydligare bild av rörledningars försämring. Denna långsiktiga bild av strukturellt tillstånd hjälper VA-bolag att förutsäga ett rörs återstående användbara livslängd, med mycket större säkerhet.

Monitoring Icon 3_400x300.jpg

Monitoring Icon 4_400x300.jpg

STOPPA SKADLIGA TRYCKSTÖTAR.

Tryckövergångar orsakas ofta av driftsförändringar, t.ex. när en pump startas eller en ventil stängs snabbt. Identifiera farliga driftsförhållanden med övervakning av trycktransienter. Tryckstötar belastar rörledningar och ökar risken för fel. Konstruktionsmässigt svaga rör är särskilt sårbara.


DIN PARTNER FÖR RÖRLEDNINGARNAS INTEGRITET.

Pure Technologies, ett varumärke från Xylem, installerade det första SoundPrint AFO-övervakningssystemet för rörledningar 2005. Hittills har vi övervakat mer än 1 340 km PCCP i hela världen. Dessa system - i kombination med vårt dedikerade supportteam - har bevisat att de på ett tillförlitligt sätt upptäcker armeringsbrott och förhindrar kritiska rörledningsfel. Sedan 2017 har VA-bolag utfört mer än 450 proaktiva reparationer baserade på övervakningsdata.

Våra expertanalytiker granskar övervakningsdata, identifierar händelser av betydelse och förmedlar användbar information till VA-bolag. Övervaknings- och inspektionsdata är tillgängliga när som helst och på vilken enhet som helst via en säker, kartbaserad webbportal. Informationen integreras också sömlöst med system för hantering av tillgångar för VA-bolag.

HÅLL KOLL PÅ DINA KRITISKA TILLGÅNGAR.

Våra system för övervakning av rörledningar vakar över dina mest kritiska rörnät dygnet runt. VA-bolag kan uppnå en betydande avkastning på investeringen genom att förebygga fel och reaktiva nödreparationer. Övervakningen hjälper också VA-bolagen att rikta in sig på de rör som behöver repareras eller bytas ut, och bättre positionera rörledningar så att de når sin maximala livslängd.

VARFÖR ÖVERVAKA KRITISKA RÖRLEDNINGAR?

  • Fastställa när, var och hur många armeringsbrott inträffar i kritiska PCCP-rörledningar.
  • Spåra PCCP-försämringen för att informera om långsiktig kapitalplanering.
  • Selektivt rehabilitera riskfyllda rörsektioner.
  • Förhindra att rörledningar går sönder.

 

  • Undvika att byta ut rör med återstående livslängd.
  • Visualisera övervakningsdata på en interaktiv användarportal.
  • Identifiera skadliga tryckövergångar
  • Förstå hur rörledningens drift påverkar trycket
  • Säkerställa säker och tillförlitlig drift av rörledningar

TILLSTÅNDSBEDÖMNING AV EN KRITISK PCCP-ÖVERFÖRINGSLEDNING HJÄLPER ETT VA-BOLAG I ONTARIO ATT UNDVIKA FEL, FÖRBÄTTRA KAPITALPLANERINGEN OCH SPARA ÖVER 1 MILJON DOLLAR.

LÄS FALLSTUDIEN FRÅN ONTARIO


GÅ LÄNGRE ÄN ATT FÖREBYGGA FEL.

Ett stort amerikanskt VA-bolag driver en kritisk 54-tums (1350 mm) PCCP-överföringsledning som ligger under en trafikerad väg. Företaget övervakar och inspekterar regelbundet, samt reparerar selektivt huvudledningen för att hålla den säker i drift. En 20-årig kapitalkostnadsprognos visar att detta datadrivna tillvägagångssätt sparar över 70% jämfört med ett fullständigt utbyte.

Fel på PCCP-ledningar är kostsamma för VA-bolagen och deras samhällen. De ekonomiska fördelarna med att endast undvika ett enda katastrofalt fel är uppenbara. Att undvika ett för tidigt byte av rörledningar kan dock också ge betydande kapitalbesparingar. Utbyte är dyrt, särskilt i rörledningar av åldrande tillgångar.

VA-bolagen kan aktivt spåra försämringen av PCCP och förnya riskrör i stället för att byta ut en hel rörledning med återstående livslängd. Se hur du kan utnyttja våra övervakningslösningar för att förebygga fel, minska riskerna och få kraftfulla långsiktiga insikter för en bråkdel av den totala ersättningskostnaden.

LADDA NER RAPPORTEN

REGAIN CONFIDENCE IN YOUR AGING ASSETS


ÅTERFÅ FÖRTROENDET FÖR DINA ÅLDRANDE TILLGÅNGAR.

Pure Technologies övervakningslösningar ger VA-bolag data i nära realtid om drift och strukturella förhållanden för sina rörledningar. Övervakning av trycktransienter och armeringsbrott hjälper VA-bolagen att undvika fel och hantera kritiska rörledningar på ett säkert sätt i framtiden.

SoundPrint AFO Monitoring_400x267.jpg

SOUNDPRINT AFO ÖVERVAKNING

Trasiga vajerlindningar är det främsta tecknet på att PCCP försämras. Vårt SoundPrint AFO-övervakningssystem upptäcker och lokaliserar armeringsbrott med hjälp av en akustisk, fiberoptisk kabel i drift och en datainsamlingsenhet. Systemet övervakar långa avstånd och är mycket konfigurerbart. Kabeln kan till och med installeras utan att avbryta driften.

Transient Pressure Monitoring_400x267.jpg

ÖVERVAKNING AV TRYCKTRANSIENTER

  De flesta trycktransienter går obemärkt förbi och varje tryckstegring orsakar stegvis skada. Vi övervakar trycket kontinuerligt för att fånga upp överspänningar i hög upplösning, men rapporterar data med användardefinierade intervaller för att undvika informationsöverbelastning. Verktygsanläggningar kan övervaka trycket på rörledningar av alla material och storlekar.