Die chemische Verarbeitungsindustrie ist in ihren gesamten Einrichtungen auf Wasser für die Dampferzeugung, Kühlung, Prozessbehandlung, Nutzung von Versorgungsleistungen und Produktspülung angewiesen. Angesichts steigender Energie- und Wasserkosten, strenger Umweltvorschriften und wachsender Produktnachfrage benötigen Chemieunternehmen effiziente und zuverlässige Wasseraufbereitungssysteme. Diese Anforderungen lassen sich in der Regel vier primäre Wasserströme unterteilen: Kühlwasser, Kesselspeisewasser, Prozesswasser und Abwasser.
Wasserströme in der chemischen Verarbeitung
Kühlwasser
Kühlwasser gehört zu den größten Wasserverbrauchern in einem Chemiewerk und zirkuliert durch Wärmetauscher und Kühltürme, um Prozesswärme abzuführen. Zu den häufigen Herausforderungen zählen Mineralablagerungen, Verschmutzung durch Schwebstoffe, Korrosion sowie mikrobielles Wachstum in warmen, rezirkulierenden Systemen.
Xylem begegnet diesen Problemen mit einem Portfolio an Desinfektions- und Filtrationsverfahren, die auf verschiedene Punkte im Kühlwasserkreislauf abgestimmt sind. Zu den Lösungen gehören elektrolytische Chlorerzeugung, Ozonerzeugungssysteme, UV-Desinfektion, Chlordioxiderzeugungssysteme und Gaschlorierung. Zur Kontrolle von Feststoffen und Metallen bietet Xylem außerdem ballastierte Klärung und Behandlungsmedien zur Unterstützung der Schwermetallentfernung an.
Kesselspeisewasser
Kesselspeisewasser ist hochreines Wasser, das zur Dampferzeugung für die chemische Verarbeitung eingesetzt wird. Dampf treibt Reaktionen, Heizprozesse und die Stromerzeugung an, und die Qualität des Speisewassers bestimmt unmittelbar die Effizienz und Langlebigkeit von Kesseln und Dampfturbinen.
Xylems Umkehrosmosesysteme (RO) entfernen bis zu 99 % der gelösten Mineralien und können zur Vorbehandlung mit Enthärtung sowie Multimedia- und Aktivkohlefiltrierung kombiniert werden. Zur abschließenden Aufbereitung kann die kontinuierliche Elektrodeionisation (CEDI) Wasser mit einer Reinheit von bis zu 18 Megohm-cm erzeugen – ohne gefährliche Regenerierchemikalien, mithilfe eines harzbasierten Membranverfahrens.
Prozesswasser
Prozesswasser wird in der chemischen Fertigung direkt als Prozesszusatzwasser, für den Versorgungsbetrieb, bei chemischen Reaktionen und zum Spülen von Produkten eingesetzt. Das Wasser muss Reinheitsanforderungen erfüllen, die je nach Anwendung variieren.
Xylem behandelt Prozesswasser mit mehrstufigen Aufbereitungsanlagen, die darauf ausgelegt sind, die erforderliche Wasserreinheit zu erreichen. RO-Systeme, die mit Medienfiltrierung, Enthärtung und hocheffizienter Vorfiltrierung kombiniert werden, können anschließend durch Ionenaustauscheranlagen ergänzt werden. Ballastierte Klärung, Membranfiltrierung und Mikrofiltration können ebenfalls Strategien zur Wasserwiederverwendung unterstützen.
Abwassersystem
Abwasser ist das Abflussprodukt, das entsteht, wenn Wasser während der chemischen Produktion Verunreinigungen aufnimmt; es muss auf ein akzeptables Niveau behandelt werden, bevor es eingeleitet oder wiederverwendet werden kann.
Xylem bietet eine durchgängige Abwasserbehandlung an, um chemischen Produzenten dabei zu helfen, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Die Feststoffentfernung erfolgt durch ballastierte Klärung und chemische Fällung, während spezialisierte Zufuhr- und Neutralisationssysteme die pH-Kontrolle, Chromreduktion und Cyanidvernichtung übernehmen. Gelöste organische Stoffe können durch Aktivkohleadsorption behandelt werden, Schwermetalle durch Entfernungsmedien und Ionenaustausch. Zu den biologischen Behandlungsoptionen gehören anaerobe Vergärung und aerobe Verfahren. Das Portfolio wird durch Tauchpumpen, digitale Überwachung und mobile Kläreinheiten abgerundet. Gemeinsam helfen diese Technologien den Produzenten, die Vorschriften einzuhalten, Zuschläge zu vermeiden und auf Wasserwiederverwendung und vollständige Abwasservermeidung hinzuarbeiten.