Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Dispositivi compatibili

I dispositivi collegati Modbus devono essere dello stesso tipo di connessione, ad esempio, un'APP 411 Flygt non può essere collegata allo stesso CCD 401 di un DCM 711 Flygt. È possibile aggiungere dispositivi collegati direttamente al gateway. ovvero ingresso analogico e ingresso/uscita digitale. Per alcuni tipi di dispositivi, è possibile aggiungere più dispositivi di quel tipo.

I dispositivi non presenti nell’elenco dei dispositivi compatibili possono essere aggiunti come dispositivi personalizzati

Dispositivi I/O

L'utente può scegliere qualsiasi sensore analogico (4-20 mA) o qualsiasi sensore digitale e collegarsi direttamente al CCD 401. I dispositivi I/O si collegano al CCD 401 attraverso i conduttori del segnale. Questo tipo di sensore è considerato un dispositivo in Secure Connect.

Dispositivo Numero massimo di dispositivi connessi per gateway
Ingresso analogico 2
Ingresso digitale 4
Uscita digitale 2

Dispositivi con altri tipi di connettività

DispositivoNumero massimo di dispositivi per stazione
Xylem optimyze10
ATU1
Kit di ispezione remota1

Dispositivi con un collegamento a gateway CCD

Di seguito è riportato un elenco di dispositivi con una connessione gateway CCD che elenca il tipo di connessione e il numero massimo di dispositivi connessi per gateway.  

Nota – È possibile recuperare i dati da più di un dispositivo in un sistema anche se il numero massimo di dispositivi collegati è uno:

  • Il sistema Concertor XPC comprende un APP 411 e fino a tre FPG 414. Quando APP 411 si collega al gateway, Secure Connect raccoglie i dati da tutti i dispositivi del sistema.
  • Il sistema Adaptive mixer ADC comprende un APP 412 e fino a sette FPG 415. Quando APP 412 si collega al gateway, Secure Connect raccoglie i dati da tutti i dispositivi del sistema.
Dispositivo Collegamento Numero massimo di dispositivi connessi per gateway Unità supportate
UV ATG Evoqua RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet - Flygt CCD 401: 4
Metriche
Evoqua DEPOLOX Pool Compact Ethernet 4 Metriche
Flygt APP 411 RS-485 o Ethernet 1
Supporta fino a 4 pompe
Metrico, USCS e imperiale
Flygt APP 412 RS-485 o Ethernet 1
Supporta fino a 8 macchine
Metriche
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Metriche
Flygt DCM 711 RS-485 o Ethernet 1 Metriche
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Metriche
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 o RS-485 1 Metriche
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metriche
Flygt Magflux RS-485 8 Metriche
Flygt MAS 711 RS-485 8 Metriche
Flygt MAS 801 RS-485 4 Metrico, USCS e imperiale
Flygt MyConnect RS-232 o RS-485 1
Supporta fino a 2 pompe
Metriche
Flygt SmartRun gateway RS-232 o RS-485 1
Supporta fino a 3 pompe.
Metriche
Flygt SRC 311 RS-485 8 Metrico, USCS e imperiale
Flygt PS 200 RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metriche
Flygt PS 220 RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metriche
Godwin PV102P RS-485 8 Metriche
Riscaldatore portatile Lowara EPX Plus RS-485 1 Metriche
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Metriche
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Metriche
PSMEGA 2 RS-485 1 Metriche
Monitor digitale pressione Sanitaire Ethernet 1 Metriche
Sanitaire Taron RS-485 o Ethernet 1 Metriche
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 o Ethernet 1 Metriche
Sanitaire TurboMAX Dual Core RS-485 1 Metriche
Sanitaire TurboMAX Single Core RS-485 1 Metriche
SENECA Z-8AI RS-485 8 Metriche
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Metriche
Wedeco EcoTouch RS-485 1 Metriche
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Metriche
Xylem XAM 912 RS-485 o Ethernet 1
(Supporto per il sistema Nexicon fino a 4 pompe, 2 moduli I/O e 1 modulo sonda. I moduli pompa supportati sono pompa standard, Dirigo e VFD)
Metrico, USCS e imperiale
Xylem XCU 411 RS-485 o Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metriche