It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ATU構成

ATU には設定は必要ありません。デバイスはすでにソフトウェアOPTWinを使用して構成されています。

Secure Connectにユニットを追加するには、以下のデータを準備します。

パラメータ ソフトウェアOPTWin内の場所
IPアドレス ハードウェア定義 > ネットワーク > ネットワーク選択:GPRSプライマリ
各ポートタイプのポート数 I/O構成
各ポートに関連するデータポイント I/O構成
各ポートタイプ:
– Modbusベースアドレス
– 機能コード
ハードウェア定義 > Modbus > 出力アドレス設定
各アナログデータポイントの入力範囲 * 下部:I/O構成 > スケール低
上部:I/O構成 > スケール高


例:ATUがレベルセンサーを0 mmから5000 mmにスケーリングするように構成されている場合、Secure Connectの入力範囲は“Lower: 0”と“Upper: 5000 mm”に設定されます。