It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

OPC UA Connector

概要

OPC UA Connector 機能により、SCADA システムなどの OPC 統合アーキテクチャ クライアントを備えたソフトウェアは、Secure Connect からデータとアラームを読み取ることができます。OPC UA Connectorは、産業用オートメーション用のOPC UAマシンとマシン間の通信プロトコルに従います。

OPC UA Connector を通じて以下の情報が入手できます。

  • ステーションおよびデバイスのデータ
  • 接続済みデバイスからのアラームデータ
  • 接続済みデバイスからの稼働データ

OPC UA Connectorは、以下のプロトコル、セキュリティモード、ポリシーをサポートしています。

  •  TCP
  • 署名と暗号化
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • 署名
    • Basic256Sha256

システム要件

ウィンドウ

  • OPC UA ConnectorをWindowsサービスとして実行するには、.NET Framework 4.61以降が必要です
  • Powershellが取り付けられている
  • Google ChromeでOPC UA Connector WebUIにアクセス

OPC UA Connectorと互換性のあるデバイス

CCDゲートウェイ接続のあるデバイスと、信号リード線を介してCCD 401に接続されたデバイスは互換性があります。

OPC UA Connectorガイドセクション

関連するFAQ

多くのユーザーが、Analytics、Live Data、API、OPC UA Connectorについて同様の質問をしてきました。