取り付け
Xylem Vue Secure Connectの中核はモデムクラウド接続デバイス(CCD)です。CCDとその接続方法の詳細については、こちらをご覧ください。
Secure Connectの使用を開始するには、まずアカウントが有効化されていることを確認してください。次に、CCD 401を開梱し、電源とアンテナに接続します。次に、Secure Connectに接続したいデバイスを取得し、CCD 401に接続します。最後に、Secure Connectアプリケーションを開き、ステーションを設定します。特定のトピックに関するサポートについては、以下の情報を参照してください。
-
Flygt CCD 401
Secure Connectの中核は、最新のクラウド接続デバイス(CCD)です
-
Kompatible enheter
En liste over kompatible enheter inkludert I/O- og CCD-gatewaytilkoplingsenheter
-
カスタムデバイス
互換デバイスのリストにないデバイスは、カスタムデバイスとして追加することができます。
-
Enhetskonfigurasjon
Konfigurasjonstrinn for enheter som krever spesialoppsett for å kommunisere med CCD 401
-
詳細情報
多くのユーザーが CCD 401 ゲートウェイについて同様の質問をしています。必要な回答は FAQ で確認できます。
外部統合
-
Secure Connect API
Secure Connectアプリケーションプログラミングインターフェース (API) により、外部システムからSecure Connect データにアクセスすることができます。
-
AvensorOPC
OPC Unified Architectureクライアントを備えたソフトウェアでSecure Connectのデータとアラームを読み取ることができます
-
ご質問
FAQ で Secure Connect の仕組みに関する他の質問もご覧ください。