It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

SRC 311の構成 

 

クリックします。名前説明
Navigateメニューの出入り(2秒間長押し)、選択/変更の確認(< 2秒)に使用します。
Up値の増加、サブメニュー選択ボタン。
Down値の減少、サブメニュー選択ボタン。

 

  1. 詳細パラメータに移動します。
    a. ボタンを数秒間長押しします。メインメニューにP1–01が表示されます。
    b. 「Up」ボタンを使用してP1–14に進みます。
    c. 「Navigate」ボタンを押してサブメニューに進みます。
    d. 505の値が表示されるまで、「Up」ボタンを押し続けます。「Down」および「Up」ボタンを押すとより早く表示されます。
    e. 「Navigate」ボタンを押して値を確定させます。

 高度なパラメータ番号パラメータ名  設定
 P5-01 駆動部フィールドバスのアドレスコントローラーの通信アドレスは、システム内のポンプIDと同じです。 
P5-03ModbusまたはBACnetボーレート9.6
 P5-04 ModbusまたはBACnetデータフォーマット 0 – 1

 

  1. アドレスを設定します。
    a. 「Up」ボタンを押してP5–01に進みます。
    b. 「Navigate」ボタンを押してサブメニューに進みます。
    c. 「Up」および「Down」ボタンでユニットの通信アドレスを設定します。
    d. 「Navigate」ボタンを押してアドレスを確定します。

  2. ボーを設定します。
    a. 「Up」ボタンを押してP5–03に進みます。
    b. 「Navigate」ボタンを押してサブメニューに進みます。
    c. 「Up」および「Down」ボタンでボーを設定します。

    9.6 = 9600ボー

    d. 「Navigate」ボタンを押してボーを確定します。

  3. データフォーマットを設定します。
    a. 「Up」ボタンを押してP5–04に進みます。
    b. 「Navigate」ボタンを押してサブメニューに進みます。
    c. 上下ボタンを使用して、正しいパリティとストップビットを設定します。0~1はパリティビットなし、1はストップビットです。
    d. 「Navigate」ボタンを押して値を入力します。