Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Ozonsysteme

GSO-Ozonanlage

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Ozonanlagen für kleinere und mittelgroße Anwendungen

Die kleinen modularen GSO-Ozonanlagen von Xylem leisten eine effektive Ozonerzeugung von 3 - 400 g/h.

Diese Anlagen bieten eine höheren Ertrag an Ozonkonzentration bei einem geringen Energieverbrauch. Zur Sicherstellung des sicheren und zuverlässigen Betriebs werden die Systemparameter überwacht. Das Resultat sind eine maximale Ozonproduktion, minimale Kosten und eine unübertroffene Zuverlässigkeit. 

  • Ozonproduktion von 0,5 bis 20 lbs./Tag, 3 bis 400 g/h
  • Kompaktes Design
  • Geringe Installations- und Wartungsanforderungen
  • Geringe Investitions- und Betriebskosten
  • Hoher Ertrag der Ozonerzeugung
  • Für Dauerbetrieb konstruiert

Wedeco-Ozonanlagen eigenen sich ideal für die Desinfektion und Oxidation von Brauchwasser in der Industrie, im Labor und in Pilotanlagen. Standardanwendungen sind Trinkwasser, Brauchwasserschleifen, Wiederaufbereitungsprozesse, Spüler, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Kühlwasser, Fischzucht und Swimming-Pools. Vorzüge dieser kleinen Ozonanlagen sind der geringere Energieverbrauch, ein drastisch reduzierter Sauerstoffverbrauch aufgrund der hochproduktiven Konzentrationen, geringe Installations- und Wartungsanforderungen, geringe Investitions- und Betriebskosten und hohe Zuverlässigkeit. Diese Systeme sind für den dauerhaften Betrieb geschaffen und haben einen kompakten Aufbau.

Specifications