Wenn Lebensmittelabfälle abgebaut werden, produzieren sie einen erheblichen Teil der Methanemissionen auf Deponien, ein Treibhausgas (GHG), das 20-mal stärker für die Umwelt ist als Kohlendioxid. Eine Strategie, die organische Abfälle von Deponien ableitet und stattdessen in grüne Energie umwandelt, kann dazu beitragen, diese schädlichen Emissionen zu minimieren und daraus Wert zu schaffen, der sonst verschwendet würde.
Ein energieeffizienter anaerober Aufschlussprozess kann Mikroorganismen verwenden, um organische Stoffe in Abwesenheit von Sauerstoff in Biogas umzuwandeln. Dieses natürlich vorkommende Nebenprodukt kann als Quelle erneuerbarer Energien verwendet werden. Wie viel Energie aufgefangen werden kann, hängt von der Menge des aufbereiteten Abwassers und der Stärke dieses Abwassers ab.
Lösungen zur Reduzierung des Abfallvolumens, Erzeugung von Biogas
Xylem bietet bewährte biologische, anaerobe Aufschlusslösungen an, um Abfallmengen zu reduzieren und gleichzeitig grüne erneuerbare Energien zu produzieren und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Unsere Technologien wandeln die aus der Quelle getrennten organischen Stoffe in wertvolles Biogas um, das zur Erzeugung von Wärme, Energie oder Fahrzeugkraftstoff verwendet werden kann. Wir bieten auch Konstruktions-/Baulösungen an, die zahlreiche Vorteile bieten, darunter eine einzige Anlaufstelle während der Konstruktions- und Bauphasen, um die qualitativ hochwertige Durchführung von Projekten sicherzustellen. Die Umwandlung von Abfall in Energie ist ein wesentlicher Bestandteil einer soliden Nachhaltigkeitspraxis, weshalb so viele unserer Lösungen zu erneuerbaren Energien beitragen.