It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FGC 401 / FGC 411 / FGC 421 の構成

デバイスとゲートウェイ間の接続については、特殊デバイス接続を参照してください。

番号部品説明
1ジョグホイールジョグホイールは、ナビゲーションおよびメニューの選択に使用します。回転させるとナビゲートします。押すと選択ができます。
2ホームボタンホームボタンは ホーム メニューに戻るために使用します。
3戻る」ボタン戻るボタンは前のメニューに戻るために使用します。

 

  1. ホームボタンを押す
  2. へ移動 押してすべてのメニューを選択します。
  3. 設定を選択します
  4. Communicationを選択します。
  5. 通信パラメータを設定します。

パラメータ設定
プロトコルModbusスレーブ
チャネルタイプRS232
スレーブアドレスネットワーク内のコントローラーアドレス
チャネル構成ボー - 9600
パリティ - なし

 

  1. ポンプコントローラーをオフにし、再度スタートさせます。

これでポンプコントローラはモデムと通信できるようになりました。