It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

MyConnectまたはSmartRunゲートウェイの設定

Flygt MyConnect Linkアプリケーションを使用して、MyConnectまたはSmartRun Gatewayデバイスを設定します。

  1. コンピュータでFlygt MyConnect Linkアプリケーションを起動します。以下のダイアログボックスが開きます。
  2. 構成を開くアイコンをクリックします。
  3. デフォルト構成を開くオプションを選択します。
  4. OKをクリックします。
  5. へ移動 「MyConnect」に接続> システム設定 >コミュニケーション.
  6. 接続 IDを入力します。接続 IDはModbusアドレスと同じです。
  7. ID センシティブリストではいを選択します。
  8. マスター/スレーブリストでスレーブを選択します。
  9. マスターID番号を「1」に設定します。
  10. MyConnectに接続システムセットアップSCADAセットアップの順に選択します。
  11. SCADAシステムリストでSYSTEM 2000 60 COMMANDを選択します。