It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

PS 220の構成

TCPまたはRTU Modbus通信を選択できます

Modbus TCP

FMBT-21デバイスはスロット2に取り付ける必要があります。

以下のパラメータを設定します。

パラメータパラメータ名設定
50.1FBA A有効[2] オプションスロット2
74.01開始/停止[6] フィールドバス
74.05速度オーバーライド[6] フィールドバス
74.06SPDオーバーライド[3] フィールドバス
51.01FBA Aタイプ[128] イーサネット
51.02プロトコル/プロファイル[1] MB/TCP ABB E
51.03通信速度[0] 自動
51.04IP構成[0] 静的IP
51.05IPアドレス110
51.06IPアドレス210
51.07IPアドレス310
51.08IPアドレス420
51.09サブネットCIDR24
51.22語順1 = HILO
51.23アドレスモード[1] モード1
51.27FBA A(リフレッシュごと)[1] リフレッシュ

 

Modbus RTU

FSCAモジュールをスロット2に取り付ける必要があります。

以下のパラメータを設定します。

50.1FBA A有効[2] オプションスロット2
74.01開始/停止[6] フィールドバス
74.05速度オーバーライド[6] フィールドバス
74.06速度オーバーライド参照[3] フィールドバス
51.01FBA Aタイプ[485] FSCA
51.02プロトコル/プロファイル[1] MB/TCP ABB E
51.03ステーションID1
51.04ボー9600
51.05パリティなし
51.25プロトコル[1] Modbus
51.27FBA A(リフレッシュごと)[1] リフレッシュ