It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

SENECA Z-8AIの構成

モジュールの構成を行う前に、モジュールの電源をオフにする必要があります。

  1. SW1DIPスイッチを使用してModbus設定を構成します。
    a) ボーを設定します。
DIPスイッチポジション 1 DIPスイッチポジション 2 ボー
- - 9600
- オン 19200
オン - 38400
オン オン 57600
- - EEPROM

 

b) アドレスを設定します。

DIPスイッチポジション 3 DIPスイッチポジション 4 DIPスイッチポジション 5 DIPスイッチポジション 6 DIPスイッチポジション 7 DIPスイッチポジション 8 アドレス
- - - - - オン 1
- - - - オン - 2
- - - - オン オン 3
- - - オン - - 4
- - - - - - ---
オン オン オン オン オン オン 63
- - - - - - EEPROM

 

c) RS-485 終端器のステータスを設定します。

DIPスイッチポジション 10 ステータス
-- 無効
オン 有効

 

  1. すべてのSW2 DIPスイッチをオンに設定し、すべての入力ポートを電流測定に設定します。
    Secure Connect は、SENECA Z-8AI モジュールを 4~20 mA 電流の入力として使用する場合のみサポートします。
DIPスイッチ位置1~8 モード
-- 電圧
オン 現在

 

  1. チャネルを設定するには、Modbusツールで以下のレジスタを更新します。ツールがセキュリティと運用要件と一致していることを確認します。

    電気入力用レジスタ

    範囲:電圧±10000 [mV]、電流±20000 [μA]

    レジスタの解釈:ワード

     

    入力

    登録

    入力1

    40014

    40015

    入力2

    40020

    40021

    入力3

    40026

    40027

    入力4

    40032

    40033

    入力5

    40038

    40039

    入力6

    40044

    40045

    入力7

    40050

    40051

    入力8

    40056

    40057

     

    表示またはスケーリングする値の登録

    範囲:±32000

    レジスタの解釈:ワード

     

    入力

    登録

    入力1

    40016

    40017

    入力2

    40023

    40024

    入力3

    40028

    40029

    入力4

    40034

    40035

    入力5

    40040

    40041

    入力6

    40046

    40047

    入力7

    40052

    40053

    入力8

    40058

    40059

     

    レジスタ値と設定の詳細については、デバイスのマニュアルを参照してください。

    https://www.seneca.it/media/6849154/mi00259-3-en.pdf