It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

XAM 912の構成

セットアップウィザードでModbus RTUまたはTCPプロトコルを有効にして、通信を許可します。

RS-485 RTUポート

  1. 設定 > 通信 > Modbus > Modbusサーバーに移動します。
  2. 通信パラメータを設定します。
パラメータ設定
サーバID1
ボー19200
ストップビット1
パリティ偶数
LEDオフ遅延60 秒

 

Ethernet

  1. 設定> 通信 > Modbus > Modbusサーバー > TCP/IPに移動します。
  2. 通信パラメータを設定します。
パラメータ設定
IPv4アドレスTCP/IPで設定したIPアドレスを使用します。
XAM 912 ポートのデフォルト値は 10.10.20.10 です。
ポートデフォルト値: 502
500~65535の値を設定できます。