Välkommen till Making Waves. Här hittar du artiklar om vatten från Xylem, ett globalt vattenteknikföretag med uppdrag att lösa vattenutmaningar.
Nedan kan du välja bland artiklar och blogginlägg inom olika ämneskategorier. Läs en av artiklarna under Redaktörens val, bläddra bland nyhetsfeeds eller använd filtreringsfunktionen i navigeringsfältet för att få tillgång till Making Waves alla artiklar och ämneskategorier. Du kan också prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om den underbara vattenvärlden.
Vattennyheter Hållbarhet Innovation Net Zero Vattenanalys
Redaktörens val
Alla inlägg i Analytics
“We partner with our customers to combine real-time sensing and condition data with advanced analytics that helps them maximize the 'risk-return on investment'...
Utility prioritizes pipe replacement projects and reduces planning time by 75% using advanced risk analytics
The City of Raleigh Public Utilities Department (Raleigh Water) maintains the water and wastewater infrastructure for 600,000 customers in Raleigh, North...
Vattenverket behövde reglera trycket i ett stort distributionsnät på ett proaktivt sätt för att garantera en säker vattenförsörjning. Med programvaran Sensus...
Möt experterna som hjälper vattenverk att göra det osynliga synligt
De digitala lösningarna har förändrat sättet att driva vattenverk eftersom de ger bättre kunskap om anläggningens skick och prestanda – allt från enskilda rör...
Stad i delstaten Washington minskar förlustvattnet med 50 % med hjälp av Xylems Sensus-teknik
Föråldrad infrastruktur gjorde att 30 % av allt dricksvatten gick förlorat i den amerikanska staden Walla Walla varje år. Men med ett smart vattennät från...
Ozon renar spillvatten från pappersindustri upp till 99,9 %
Avloppsvattnet klarnas och desinficeras med ozon som genereras och diffunderas med teknik från Xylems Wedeco-teknik. Ozonanläggningen levererades i en fullt...