It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Nierównomierna liczba uruchomień

Aplikacja

Ten typ anomalii ma zastosowanie do pompowni ścieków z dwiema pompami, w których pompy są regularnie ustawiane na zmianę w każdym cyklu.

Typ anomalii jest wyłączony dla typów urządzeń, w przypadku których pompy nie zmieniają się regularnie.

Opis

Użytkownicy są powiadamiani o tej anomalii, jeśli liczba uruchomień jednej pompy przekracza liczbę uruchomień drugiej pompy w stacji o ponad 20% przez kilka kolejnych dni.

Możliwe przyczyny

  • Jedna pompa wielokrotnie nie obniża poziomu wody, a tym samym polega na drugiej pompie, aby zakończyć cykl
  • Jedna pompa uruchamia się wielokrotnie z powodu usterki pompy, usterki sterowania pompą lub nieprawidłowej konfiguracji stacji

Powiązane wykresy do oceny

Aby uzyskać instrukcje dotyczące tego, gdzie znaleźć powiązane tabele do badania, patrz „Gdzie znajdę wykresy anomalii do badania?” w sekcji Często zadawane pytania dotyczące zdarzeń > Anomalie.

Opis wykresu Szczegóły wykorzystania pompy

Wykres przedstawia następujące dane:

  • Stan pracy każdej pompy w stacji
  • Poziom wody, jeśli jest dostępny

Okres na wykresie to jeden dzień z maksymalną rozdzielczością:

  • Jeśli anomalia jest aktywna, na wykresie zostanie wyświetlony poprzedni dzień.
  • Jeśli anomalia ustąpiła, na wykresie przedstawiono dzień jej wystąpienia.

Wykres umożliwia użytkownikowi ocenę następujących elementów:

  • Problem, który spowodował anomalię
  • Bieżący stan stacji, jeśli anomalia jest nadal aktywna

Opis wykresu Liczba uruchomień pomp

Wykres przedstawia dzienną liczbę uruchomień każdej pompy w stacji. Okres na wykresie wynosi wiele dni. Wykres umożliwia użytkownikowi ocenę następujących elementów:

  • Zakres różnicy w liczbie rozruchów między dwiema pompami
  • Częstotliwość występowania problemu

Ocena wykresów, przykład 1

Wykres Szczegóły wykorzystania pompy pokazuje, że pompa 2 często polega na pompie 1, aby zakończyć cykl.

Wykres Liczba uruchomień pomp pokazuje, że liczba uruchomień pompy 1 jest większa niż w przypadku pompy 2.

Wykresy pokazują, że problem występował regularnie w ciągu ostatniego miesiąca.

Ocena wykresów, przykład 2

Wykres Szczegóły użycia pompy przedstawia nieregularny trend zmierzonego poziomu wody z nierealistycznymi skokami. Na wykresie przedstawiono również częste, bardzo krótkie cykle pompy, które nie obniżają poziomu wody. To zachowanie wskazuje na problem z sterowaniem pompami.

Wykres Liczba uruchomień pomp pokazuje, że problem powoduje dużą liczbę uruchomień obu pomp, szczególnie dla pompy 2.

Wyłącz typ anomalii

Jeśli zachowanie zidentyfikowane jako anomalia jest normalne dla stacji, typ anomalii należy wyłączyć. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „W jaki sposób włączyć lub wyłączyć typ anomalii?” w sekcji Często zadawane pytania dotyczące zdarzeń > Anomalie.

Powiązane często zadawane pytania

Wielu użytkowników miało podobne pytania dotyczące zdarzeń, alarmów, anomalii i incydentów.