Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Instalacja

Rdzeń urządzenia Xylem Vue Secure Connect to modemowe urządzenie łączności w chmurze (CCD). Czytaj tutaj, aby dowiedzieć się więcej o CCD i sposobie podłączania do niego urządzeń.

Instalacja

Aby rozpocząć pracę z systemem Secure Connect, należy najpierw upewnić się, że konto zostało aktywowane. Następnie rozpakować urządzenie CCD 401 i podłączyć je do zasilania i anteny. Następnie należy uzyskać urządzenie, które ma zostać podłączone do systemu Secure Connect i podłączyć je do CCD 401. Na koniec otwórz aplikację Secure Connect i skonfiguruj stację. Aby uzyskać wsparcie w konkretnych tematach, należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Sprzęt

  • Flygt CCD 401

    Rdzeń Secure Connect to nowoczesne urządzenie łączności w chmurze (CCD)

  • Urządzenia niestandardowe

    Urządzenia, które nie znajdują się na liście kompatybilnych urzadzeń, można dodawać jako urządzenia niestandardowe.

  • Konfiguracja urządzenia

    Kroki konfiguracji dla urządzeń wymagających specjalnej konfiguracji do komunikacji z CCD 401

  • Więcej informacji

    Wielu użytkowników miało podobne pytania dotyczące bramy CCD 401. Znajdź potrzebne odpowiedzi w sekcji FAQ.

Integracja zewnętrzna

  • OPC UA Connector

    Umożliwia programowaniu z klientem OPC Unified Architecture odczytywanie danych i alarmów

  • Pytania

    Przeglądaj inne pytania dotyczące działania Secure Connect w sekcji FAQ.