Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Cechy w Xylem Vue Secure Connect

Filary systemu Secure Connect to funkcje, które pomagają monitorować zasoby. Więcej informacji na temat różnych funkcji można znaleźć tutaj.

Cechy w Xylem Vue Secure Connect

Secure Connect jest usługą cyfrową przesyłającą alerty oraz oparte na danych spostrzeżenia z urządzenia podłączonego do pompowni lub innych elementów infrastruktury wodnej. Po zainstalowaniu bramy w celu połączenia wszystkich zasobów można uzyskać pełny przegląd wszystkich połączonych operacji, w dowolnym czasie i miejscu.

Funkcje na całej platformie

Platforma Secure Connect oferuje system monitorowania plug and play. Secure Connect łączy obsługiwane i niestandardowe urządzenia za pośrednictwem protokołu Modbus (RS-485, RS-232 lub TCP) lub wejść analogowych i cyfrowych bezpośrednio na CCD 401.

Secure Connect obsługuje dane z wielu stacji. Przejdź do pulpitu, aby uzyskać przegląd statystyk stacji i łatwo poruszać się między stacjami poprzez filtrowanie i sortowanie oparte na danych.

  • Zarządzanie alarmami

    Otrzymuj dane w czasie rzeczywistym i wczesne ostrzeżenia z podłączonych urządzeń.

  • Listy wywołań

    Lista połączeń to grupa użytkowników odbierających powiadomienia od Secure Connect w przypadku alarmów.

  • Wykrywanie anomalii

    Otrzymuj powiadomienia, gdy podłączone urządzenie odbiega od oczekiwanego zachowania

  • Integracja zewnętrzna

    Podłączyć Secure Connect do innych systemów za pośrednictwem interfejsu API maszyny do maszyny lub złącza OPC UA Connector.

Funkcje na poziomie stacji

W Secure Connect stacja jest centralną koncepcją. Każdy klient może zarządzać wieloma stacjami, a każda stacja może mieć zainstalowane czujniki, pompy i inne maszyny. Użytkownik może monitorować dane na żywo wysyłane przez urządzenie, takie jak stan zasobów lub informacje pogodowe stacji.

Niektóre urządzenia mogą być sterowane zdalnie. Użytkownik może również robić notatki, przesyłać zdjęcia, przeglądać dane historyczne i alarmy.

Podłączone pompy, czujniki i inne maszyny komunikują się z systemem Secure Connect za pośrednictwem sterownika, zwanego w systemie Secure Connect „Urządzeniem”. Urządzenie jest podłączone do bramy (CCD 401), która zapewnia łączność z Secure Connect. Zarówno urządzenia, jak i bramy wymagają okresowych aktualizacji oprogramowania, które są zarządzane przez Secure Connect.

  • Zdalne sterowanie

    Umożliwia użytkownikowi zdalne sterowanie urządzeniami zainstalowanymi na stacji

  • Analityka

    Zobacz dane historyczne, wizualizuj i porównuj punkty danych oraz eksportuj dane do analizy

  • Kontrola zdalna

    Poznaj inteligentniejszy i wydajniejszy sposób zarządzania kontrolami stacji

Monitorowanie incydentów

Jeśli stacja nie ma połączenia z Secure Connect, wystąpi incydent „utracenia połączenia”. Incydent pokazuje okres utraty połączenia. Ze względu na opóźnienia systemu incydenty mogą mieć opóźnienie 30–60 sekund.

W analizie stacji gromadzone są dane i incydenty utraty łączności. Ten układ umożliwia skorelowanie danych i określonego incydentu.

Możliwe przyczyny to zakłócenia w sieci lokalnej lub przerwy w zasilaniu. Może to być również problem lokalny, taki jak zły sygnał radiowy, na przykład z powodu złego ustawienia anteny lub niepodłączenia CCD do odpowiedniego portu anteny.

Aby chronić zasoby, centrum operacyjne sieci Xylem monitoruje platformę Secure Connect 24/7. Ponadto wykrywanie awarii Secure Connect oraz alarmy „Utracony kontakt” informują użytkowników o stanie ich zasobów.

Pytania?

Wielu użytkowników miało podobne pytania dotyczące zdarzeń, alarmów, anomalii i incydentów.