Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Interfejs API Secure Connect

Interfejs programowania aplikacji (API) Secure Connect zapewnia systemom zewnętrznym dostep do danych Secure Connect. Za pośrednictwem interfejsów API można uzyskać dostęp do następujących informacji:

  • Dane alarmów
  • Dane na żywo
  • Dane stacji
  • Dane urządzenia
  • Dane klienta
  • Dane użytkowników

Interfejsy API Secure Connect są używane wyłącznie do odbierania danych. Użytkownik nie może sterować urządzeniami ani edytować danych za pośrednictwem interfejsów API Secure Connect poprzez dodanie klienta zewnętrznego.

Dodawanie klienta zewnętrznego

  1. Zaloguj się do systemu Secure Connect.
  2. Przejdź do opcji Administrator > Klienci.
  3. Wybrać klienta.
  4. Przejdź do karty Klienci zewnętrzni.
  5. Kliknąć przycisk Dodaj.
  6. Wprowadź Nazwę.
  7. Wprowadź opis.
    Opcjonalnie można napisać opis.
  8. Kliknij Save (Zapisz).

Tworzony jest klient zewnętrzny, a użytkownik otrzymuje unikatowy identyfikator klienta Auth0 i jednorazowy sekret klienta Auth0. Ważne jest, aby zapisać tajemnicę klienta, ponieważ jest wyświetlana tylko raz. Do uzyskania dostępu do interfejsów API REST Secure Connect wymagany jest sekret klienta. Jeśli użytkownik zapomni tajnego klienta, należy utworzyć nowego klienta zewnętrznego.

Dokumentacja API

Dokumentacja API Secure Connect jest dostępna w aplikacji Secure Connect. Aby uzyskać dostęp do dokumentacji API Secure Connect:

  1. Zaloguj się do aplikacji Secure Connect.
  2. Kliknąć ikonę profilu w prawym górnym rogu.
  3. Kliknij Zasoby klienta zewnętrznego .
  4. Kliknąć łącze API, aby pobrać plik Secure Connect API YAML.

Pobrany plik zawiera następujące informacje.

  • Ścieżki interfejsu API REST
  • Format żądania
  • Format odpowiedzi
  • Informacje o schemacie

Aby uzyskać więcej informacji na temat mechanizmu uwierzytelniania Secure Connect i sposobu wywoływania interfejsów API Secure Connect, kliknij łącze Podręcznik instalacji w zasobach klienta zewnętrznego. Pobrany plik zawiera następujące informacje:

  • Konfiguracja klienta zewnętrznego
  • Pobieranie tokenu JWT do uwierzytelniania

Powiązane często zadawane pytania

Wielu użytkowników miało podobne pytania dotyczące analityki, danych na żywo, API i OPC UA Connector.