Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

CCD 401

CCD 401 to brama bezprzewodowa (modem komórkowy), która służy do zbierania danych ze stacji pompowania. Zawiera wbudowany moduł eSIM do bezprzewodowego przesyłania danych. Po podłączeniu zasilania i anteny urządzenie CCD jest gotowe do użycia. Po uruchomieniu CCD nawiązuje połączenie z systemem Secure Connect automatycznie. Użytkownik może zarejestrować urządzenie CCD, dodając je do systemu Secure Connect podczas konfiguracji stacji. Użytkownik może włożyć własną kartę 3FF micro-SIM do gniazda karty SIM. Karta 3FF micro-SIM zastępuje wbudowany eSIM.

CCD wysyła lokalizację i dane urządzenia do chmury Secure Connect. Użytkownik może zobaczyć lokalizację w Secure Connect w obszarze Stacja > Ustawienia > Lokalizacja. CCD wymaga regularnych aktualizacji oprogramowania, a Avesnor powiadamia użytkownika, gdy aktualizacja jest dostępna.

Aby uzyskać konkretne odpowiedzi, np. „Czy CCD 401 ma baterię wewnętrzną?”, należy zapoznać się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi łączności. lub obejrzeć film „Jak zainstalować i skonfigurować CCD 401?”

Aby uzyskać dodatkowe informacje, pobierz instrukcję instalacji, obsługi i konserwacji CCD 401 .

Montaż CCD

  • Przed instalacją CCD jednostki należy zapisać numer seryjny lub zrobić zdjęcie numeru seryjnego jednostki. Po instalacji numer seryjny jest niewidoczny.
  • CCD jednostkę należy montować na wysokości ponad 2 m (6,56 stopy) nad podłożem.
  1. Zamontować antenę.
  2. Zamontować CCD na szynie DIN.
  3. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi urządzenia, aby podłączyć urządzenie do CCD.

[Ogólnie proces łączenia może obejmować jeden lub więcej z następujących kroków:

  • Podłącz magistralę Modbus TCP do złącza RJ45
  • Podłącz przewód RS-232 ze sterownika pompy do zacisków.
  • Podłącz przewó RS-485 z napędu pompy do zacisków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzeń podłączonych do CCD, należy odwiedzić stronęKompatybilne urządzenia .

Zaciski

ZaciskOpis
E01Niestosowane
E02Niestosowane
GND (masa)Uziemienie sygnału
485 ARS-485, z rezystorem końcowym 120 ohm, A
485 BRS-485, z rezystorem końcowym 120 ohm, B
E06Wyjście cyfrowe 1
E07Wyjście cyfrowe 2
GND (masa)Uziemienie sygnału
E09Niestosowane
E10Niestosowane
DI1Wejście cyfrowe 1, wejście podciągające
DI2Wejście cyfrowe 2, wejście podciągające
GND (masa)Uziemienie sygnału
DI3Wejście cyfrowe 3, wejście podciągające
DI4Wejście cyfrowe 4, wejście podciągające

 

ZaciskZacisk jednostki
232 RXRTU Tx
232 TxRTU Rx
GND (masa)Uziemienie (masa)

 

ZaciskZacisk jednostki
485 AA
485 BB
GND (masa)Uziemienie (masa)

Specjalne połączenie urządzenia

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego lub oparzenia. Wszystkie prace elektryczne muszą być nadzorowane przez elektryka mającego odpowiednie uprawnienia.
Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.

Następujące urządzenia potrzebują specjalnych połączeń w celu nawiązania połączenia z bramą.

  1. Przeciąć jeden koniec przewodu VGA.
  2. Podłączyć odcięty koniec kabla VGA do bramy zgodnie z poniższymi informacjami:
Zacisk CCDStyk łącznika
Tx2
Rx3
GND (masa)5
CTS/RTS7/8 połączone razem