Instalacja
Montaż OPC UA Connector
OPC UA Connector jest przeznaczony do pracy za siecią prywatną. Eksponowanie oprogramowania w Internecie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik ma jużzainstalowaną wersjęOPC UA Connector, należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji po razpierwszy, wprzeciwnym razie postępować zgodnie z instrukcjąUpgrade OPC UA Connector.
Pierwsza instalacja
OPC UA Connector można zainstalować jakousługęWindows lub w trybie autonomicznym. Niezależnie od metody instalacjiOPC UA Connectortworzy folder C:\\ProgramData\\OPC UA Connector do przechowywania danych.
Usługa Windows
- Rozpakować dany plik zipOPC UA Connector w folderze
- Uruchamianie usługi-instalacja-start.bat
- OPC UA Connector jest zarejestrowany i uruchamia się jakousługaWindows
Tryb samodzielny
OPC UA Connectornie uruchamia się automatycznie po ponownym uruchomieniu lub po zamknięciu sesji zdalnej. Użytkownik musi ręcznie usunąć folder C:\\ProgramData\\OPC UA Connector, gdy OPC UA Connector niejest używany.
- Rozpakować dany plikzipOPC UA Connector w folderze
- Praca: praca.bat
Modernizacja OPC UA Connector
Ta sekcja ma zastosowanie, gdyOPC UA Connectorjest instalowany jako usługa systemu Windows i istnieje poprzednia instalacja.
Aby zaktualizowaćOPC UA Connector:
- Rozpakować nową wersjęOPC UA Connectorw folderze. Tworzy dwie instalacje OPC UA Connector:
| instalacji | folderpath/opc-ua-connector-previous-version |
| instalacji | folderpath/opc-ua-connector-new-version |
- Uruchom opc-ua-connector-new-version/service-installstart.bat
Uruchomienie skryptu instaluje i uruchamia nową wersję OPC UA Connector jako usługę Windows.
Zatrzymanie OPC UA Connector
Ta sekcja ma zastosowanie, gdyOPC UA Connectordziała jakousługasystemu Windows.
- Uruchamianie funkcji zatrzymania serwisowego.bat
Uruchom ponownie OPC UA Connector
Ta sekcja ma zastosowanie, gdyOPC UA Connectordziała jakousługasystemu Windows.
- Uruchom serwis-restart.bat
Odinstaluj OPC UA Connector
Ta sekcja ma zastosowanie, gdyOPC UA Connector jestzainstalowany jakousługasystemu Windows.
Aby odinstalowaćOPC UA Connector , należy uruchomić jeden z następujących skryptów:
| odinstalować.bat | Usuwa usługęOPC UA ConnectorWindows. |
| serwis-odinstaluj-usuń-dane.bat | UsuwausługęOPC UA ConnectorWindows i folder C:\\ProgramData\\OPC UA Connector, który zawiera konfigurację, certyfikaty i dane używane przezOPC UA Connector. |
Użytkownik musi ręcznie usunąć folder zawierający wyodrębniony plikdystrybucji OPC UA Connector.
Włącz komunikację Secure Connect
- Otworzyć przeglądarkę chromowaną i przejść do interfejsusieciowegoOPC UA Connector.
http://localhost:8087 - Użyj domyślnych poświadczeń, aby się zalogować.
Uwaga: Domyślne poświadczenia są niezabezpieczone, ważne jest, aby zmienić poświadczenia przed umożliwieniem klientom połączenia się z OPC UA Connector.
| nazwa użytkownika | Administrator |
| hasło | hasło |
- Po zalogowaniu interfejsinternetowyOPC UA Connector prosi o zmianę hasła, jeśli zostanie wykryte domyślne hasło, które jest używane. Po zmianie hasła zostanie wyświetlony widok stanu.
- W górnym menu kliknijpoświadczeniaSecure Connect, aby przejść do widokupoświadczeńSecure Connect.
- KliknijprzyciskEdytuj i wprowadź identyfikatorklientaoraz tajemnicęklienta . Identyfikator klienta i tajemnica klienta są dostarczane przez przedstawiciela firmy Xylem.
- KliknijZapisz , poczekaj 10 sekund, a następnie kliknijPotwierdź .
- Zostaniewyświetlone okno dialogowe z komunikatemPrawidłowe dane uwierzytelniające. Jeśli w oknie dialogowym zostanie wyświetlony błąd, oznacza to, że identyfikator klienta i jego sekret są nieprawidłowe. Aby uzyskać prawidłowe dane uwierzytelniające, należy skontaktować się z przedstawicielem firmyXylem.
Dodaj użytkowników
Role użytkowników
Użytkownicy wOPC UA Connectormogą mieć jedną z poniższych ról:
| Stanowisko | Opis |
| Administrator | Reprezentuje administratora systemu, który skonfiguruje aplikację za pośrednictwem interfejsusieciowegoOPC UA Connector i może również łączyć się za pośrednictwem OPC UA. |
| Odczyt OpcUa | Reprezentuje użytkownika lub klienta, który będzie łączyć się tylko za pośrednictwem OPC UA w trybie tylko do odczytu, ale nie będzie wymagać dostępu do interfejsusieciowegoOPC UA Connector. |
| Odczyt/zapis OpcUa | Reprezentuje użytkownika lub klienta, który będzie łączyć się tylko za pośrednictwem OPC UA wtrybieodczytu/zapisu, ale nie będzie wymagać dostępu do interfejsusieciowegoOPC UA Connector. |
| Funkcja | Administrator | Odczyt OPCUA | Zapis OPCUA |
| Dostęp do interfejsu internetowego | X | ||
| Odczyt OPC UA | X | X | |
| OPC UA R/W | X | X | X |
Utwórz użytkownika
- Nawiguj i zaloguj się do interfejsusieciowegoOPC UA Connector.
- W górnym menu kliknąćUżytkownicy .
- KliknąćprzyciskDodaj użytkownika.
- Wprowadź wymagane informacje o użytkowniku i kliknij przyciskZapisz .
Połączenie przez OPC UA
Wymagania: Serwer OPC UA Connector pomyślnie skonfigurowano i uruchomiono. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrzWłącz komunikację Secure Connect
- Skonfiguruj klienta OPCUA, aby połączyć się z następującym identyfikatorem URI: opc.tcp://[IP lub nazwa komputera]:52531/OPCUA/opcua-connector
- Wprowadź punkt końcowy w kliencie OPC UA.
- Użytkownik musi zastąpić adres IP i nazwę komputera w adresie URL w oparciu o konfiguracjęserweraOPC UA Connector. Nie kopiować i nie wklejać adresu URL.
- Wszystkie dostępne punkty końcowe są wymienione w łączuStan > punkt końcowy .
- Podaj poświadczenia użytkownika utworzone w sekcjiDodaj użytkowników.
- Wybierz jedną z obsługiwanych zasad bezpieczeństwa:
| Polityka bezpieczeństwa | Podpis | Podpisywanie i szyfrowanie |
| Basic256SHA256 | X | X* |
| Basic256 | X |
* Zalecane dla zapewnienia najlepszego bezpieczeństwa
Gdy klient UA OPC próbuje połączyć się z OPC UA Connector po raz pierwszy, odbierana jest odpowiedź Bad_SecurityChecksFailed(0x80130000). Domyślnie certyfikat klienta nie jest zaufany przez serwer. Użytkownik musi skonfigurowaćOPC UA Connector,aby ufać certyfikatowi:
- Nawiguj i zaloguj się doOPC UA ConnectorWebUI.
- W górnym menu kliknijCertyfikaty .
- Przejdź do karty Odrzucono .
- Znajdź certyfikat, któremu należy zaufać, i kliknij ikonęZaufaj certyfikatserwera.
Certyfikat klienta można również przenieść zTrusteddo Rejected lub w razie potrzeby usunąć.
Sekcje prowadnicy OPC UA Connector