Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Nierównomierne czasy pracy

Aplikacja

Ten typ anomalii ma zastosowanie do pompowni ścieków z dwiema pompami, w których pompy są regularnie ustawiane na zmianę, z równym czasem pracy, w każdym cyklu.

Typ anomalii jest wyłączony dla typów urządzeń, dla których pompy nie regularnie się zmieniają.

Opis

Użytkownicy są powiadamiani o tej anomalii, jeśli czas pracy jednej pompy przekracza czas pracy drugiej pompy w stacji o ponad 20% przez trzy kolejne dni.

Możliwe przyczyny

  • Różnica w wydajności między pompami
  • Problem z konfiguracją stacji:
    • Jedna pompa zawsze uruchamia się na wyższym poziomie niż druga.
    • Poziom zatrzymania jest ustawiany inaczej między pompami.
    • Poziom zatrzymania jest zbyt niski, co powoduje, że jedna pompa pracuje na poziomie stanu chrapania.
    • Pompy nie zmieniają się regularnie.
  • Usterka pompy lub sterowania pompą
  • Problem z zaworem zwrotnym pompy

Powiązane wykresy do oceny

Aby uzyskać instrukcje dotyczące tego, gdzie znaleźć powiązane tabele do badania, patrz
„Gdzie znajdę wykresy anomalii do badania?” w sekcji Często zadawane pytania dotyczące zdarzeń > Anomalie.

Opis wykresu Szczegóły wykorzystania pompy

Wykres przedstawia następujące dane:

  • Stan pracy każdej pompy w stacji
  • Poziom wody, jeśli jest dostępny

Okres na wykresie to jeden dzień z maksymalną rozdzielczością:

  • Jeśli anomalia jest aktywna, na wykresie zostanie wyświetlony poprzedni dzień.
  • Jeśli anomalia ustąpiła, na wykresie pokazano dzień jej wystąpienia.

Wykres umożliwia użytkownikowi ocenę następujących elementów:

  • Problem, który spowodował anomalię
  • Bieżący stan stacji, jeśli anomalia jest nadal aktywna

Opis wykresu Porównanie wykorzystania pompy

Wykres przedstawia dzienne wykorzystanie każdej pompy w stacji. Okres na wykresie wynosi wiele dni. Wykres umożliwia użytkownikowi ocenę następujących elementów:

  • Zakres różnicy w wykorzystaniu między dwiema pompami
  • Częstotliwość występowania problemu

Ocena wykresów, przykład 1

Wykresy pokazują, że pompa 1 utraciła wydajność pod koniec lutego:

  • Wykres Szczegóły wykorzystania pompy pokazuje, że cykle pompy 1 są dłuższe niż cykle pompy 2.
  • Wykres Porównanie wykorzystania pompy pokazuje, że wykorzystanie pompy 1 znacznie wzrosło pod koniec lutego.

Ocena wykresów, przykład 2

Wykres Szczegóły wykorzystania pompy pokazuje, że od 27 lutego trend poziomu wody znacznie różni się od zwykłego schematu i że cykl pracy pompy jest bardzo długi. To zachowanie wskazuje, że wystąpił problem z układem sterowania pompą, a nie z wydajnością pompy.

Wykres Porównanie wykorzystania pompy potwierdza problem, ponieważ różnica w wykorzystaniu pompy zmienia się po kilku dniach.

Wyłącz typ anomalii

Jeśli zachowanie określone jako anomalia jest normalne dla stacji, typ anomalii należy wyłączyć. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Jak włączyć lub wyłączyć typ anomalii?” w sekcji Często zadawane pytania dotyczące zdarzeń > Anomalie.

Powiązane często zadawane pytania

Wielu użytkowników miało podobne pytania dotyczące zdarzeń, alarmów, anomalii i incydentów.