Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Konfiguracja ATU

Dla ATU nie są wymagane żadne konfiguracje. Urządzenie zostało już skonfigurowane przy użyciu oprogramowania OPTWin.

Aby dodać jednostkę w systemie Secure Connect, należy przygotować następujące dane.

Parametr Lokalizacja w oprogramowaniu OPTWin
Adres IP Definicja sprzętu > Sieć > Wybór sieci: GPRS Primary
Liczba portów dla każdego typu portu Konfiguracja I/O
Punkt danych powiązany z każdym portem Konfiguracja I/O
Dla każdego typu portu:
– Adres podstawy Modbus
– Kod funkcji
Definicja sprzętu > Modbus > Adresowanie wyjścia
Zakres wejściowy dla każdego analogowego punktu danych * Dolna: Konfiguracja I/O > Niska waga
Górna: Konfiguracja I/O > Wysoka skala


Przykład: Jeśli ATU jest skonfigurowany do skalowania czujnika poziomu od 0 mm do 5000 mm, zakres wejściowy w Secure Connect jest ustawiony na „Niższy: 0” i „Górny: 5000 mm”.