It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Konfiguracja zestawu do zdalnej kontroli

Przed dodaniem urządzenia do Secure Connecta należy włączyć bramkę. Aby uzyskać dalsze instrukcje dotyczące połączeń sprzętowych, należy pobrać podręcznik instalacji zestawu zdalnego inspekcji. Brama jest w pełni sprawna mniej więcej siedem minut po jej włączeniu. Gotowa brama wygląda następująco:
 
Wskaźnik LED  Wygląd
Moc Kolor niebieski, stałe światło
Łączność komórkowa Kolor zielony, powolne miganie
Użytkownik 3 Kolor pomarańczowy z szybkimi, podwójnymi impulsami
 
  1. Po dodaniu urządzenia do systemu Secure Connect należy uzupełnić wymagane pola:
Parametr Wartości Opis
Typ urządzenia Zestaw do zdalnej kontroli Typ urządzenia
Nazwa - Nazwa urządzenia
Adres MAC   Adres MAC z tyłu bramy
Zainstalowane zespoły PAN 0–3 Liczba zainstalowanych jednostek PAN w stacji
Pompy: dane pompy Włączone lub wyłączone Włączone: Secure Connect pokazuje dane pompy.
Wyłączone: W systemie Secure Connect nie wyświetlają się dane pompy.
Czujnik poziomu Włączone lub wyłączone Włączone: W systemie Secure Connect wyświetlają się dane poziomu z czujnika podłączonego do bramy.
Wyłączone: W systemie Secure Connect nie wyświetlają się dane poziomu z czujnika podłączonego do bramy.
Czujnik poziomu: model – 4-20mA
– LTU 403
Model czujnika poziomu
Czujnik poziomu: Jednostka – m
– ft
Jednostka miary
Czujnik poziomu: Zakres min - Minimalna wartość czujnika poziomu
Czujnik poziomu: maks. zakres - Maksymalna wartość czujnika poziomu
Kamera Włączone lub wyłączone Włączone: Kamera jest dołączona.
Wyłączone: nie ma w zestawie kamery.
Kamera: numer seryjny - Numer seryjny z tyłu kamery
Należy używać dużych liter.
Kamera: Nazwa - Nazwa kamery
Kamera: pozycja – Skierowane na studnię
– Nieokreślone
Pozycja kamery w stacji

 

  1. Ustawienie progu statusu pracy pompy
    1. Przejdź do sekcji Urządzenia.
    2. Wybrać zestaw do zdalnej kontroli.
    3. Przejdź do karty Progi punktu danych .
    4. Dla każdej pompy ustawić odpowiedni próg mocy.
      Próg oznacza, że pompa pracuje. Zaleca się ustawienie wartości na 10% mocy znamionowej pompy.
    5. Kliknij Save (Zapisz).
  2. Włączanie strumienia kamery
    1. Przejdź do kamery .
    2. Obok opcji Kamera wyłączona , kliknąć przełącznik .
    3. Skonfiguruj strumień kamery w menu Urządzenia > Kamera > Konfiguruj urządzenie