It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

OPC UA Connector

Wprowadzenie

Funkcjonalność OPC UA Connector umożliwia oprogramowaniu z klientem OPC Unified Architecture, na przykład systemowi SCADA, odczytywanie danych i alarmów z Secure Connect. Pompa OPC UA Connector jest wyposażona w protokół komunikacji między maszynami OPC UA i automatyką przemysłową.

Następujące informacje są dostępne za pośrednictwem OPC UA Connector:

  • Dane stacji i urządzeń
  • Dane alarmów z połączonych urządzeń
  • Dane operacyjne z połączonych urządzeń

OPC UA Connector obsługuje następujące protokoły, tryby bezpieczeństwa i zasady:

  •  TCP
  • Podpisywanie i szyfrowanie
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Podpis
    • Basic256Sha256

Wymagania systemowe

Windows

  • Do uruchomienia sterownika OPC UA Connector jako usługi okna wymagana jest platforma .NET 4.61 lub nowsza
  • Zainstalowany Powershell
  • Google Chrome, aby uzyskać dostęp do OPC UA Connector WebUI

Urządzenia zgodne z OPC UA Connector

Urządzenia z połączeniem bramy CCD oraz urządzenia podłączone do CCD 401 za pośrednictwem przewodów sygnałowych są kompatybilne.

Powiązane często zadawane pytania

Wielu użytkowników miało podobne pytania dotyczące analityki, danych na żywo, API i OPC UA Connector.